No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-CSB600

Reguladores reductores de presión CSB600 Fisher™

Descripción del producto

Los reguladores operados en directo y con carga de resorte de la Serie CSB600 se han diseñado para adecuarse a una variedad de aplicaciones de reducción de presión. Esta flexibilidad se alcanza gracias a la cantidad de tamaños del cuerpo y conexiones finales, ajustes de la presión de salida y opciones de registro de la presión interna y externa. La serie CSB600 ofrece múltiples opciones de protección contra el exceso de presión para satisfacer los requisitos de su aplicación.

Vea la animación de funcionamiento normal: Haga clic aquí
Vea la animación de cierre rápido: Haga clic aquí

Características

  • Cuerpos de hierro dúctil y acero WCC disponibles.
  • Amplia variedad de tamaños del cuerpo y conexiones finales
  • Con opción de tipo de corte VSX8
  • No se requieren herramientas especiales para el ajuste de la presión y extracción del orificio.
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final
Hierro dúctil: 1-1/4, 1-1/2 o 2 NPT, Rp 1-1/4, 1-1/2, o 2, NPS 2 / DN 50 CL125 FF, NPS 2 / DN 50 CL150 FF, NPS 2 / DN 50 PN 10/16, NPS 1-1/4 / DN 32, NPS 1-1/2 / DN 40 PN 16 deslizante
Acero WCC: 1-1/4, 1-1/2 o 2 NPT, Rp 1-1/4, 1-1/2 o 2, NPS 2 / DN 50 CL150 RF, NPS 2/ DN 50 PN 10/16
Presión máxima de entrada operativa
Resistencia integral (IS): 5 bar / 73 psig
Resistencia diferencial (DS): 16 bar / 232 psig
Presión máxima de entrada de emergencia
Resistencia integral (IS): 5 bar / 73 psig
Resistencia diferencial (DS): 20 bar / 290 psig
Rango de la presión de salida
9 mbar a 4,0 bar / 0,13 a 58 psig
Presión máxima de salida de emergencia (carcasa)
5,0 bar / 73 psig
Presión máxima de salida para evitar daños a las piezas internas metálicas
1,5 bar / 21,8 psig - para no exceder la salida máxima de emergencia
Capacidades térmicas
De acuerdo con los estándares PED: -20 a 66°C / -4 a 151°F
No conforme a PED: -30 a 66°C / -22 a 151°F
Pesos aproximados
Cuerpo roscado:
Tipo CSB600: 13 kg / 29 libras
Tipo CSB604: 14 kg / 31 libras
Cuerpo bridado: sumar 5,2 kg / 11 libras a los pesos indicados

Documentos y dibujos