No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-DLC3020f

Controlador de nivel digital Fieldbus DLC3020f FIELDVUE™ de Fisher™

Descripción del producto

El controlador de nivel digital DLC3020f FIELDVUE es un instrumento de comunicación Fieldbus FOUNDATION™ usado para medir el nivel de líquido o el nivel de la interfaz entre dos líquidos mediante la tecnología de sensor de desplazamiento. Además de la función normal de elaboración de informes del PV de nivel del proceso, el DLC3020f, brinda un fácil acceso a información crítica para la operación de procesos mediante el protocolo Fieldbus FOUNDATION, y se integrará fácilmente en un sistema de control nuevo o existente.

Clasificación del área
Intrínsecamente seguro, a prueba de explosiones, a prueba de polvos combustibles, ignífugo, no inflamable, Tipo N
Certificaciones
CSA, FM, ATEX, IECEx, INMETRO, CUTR, NEPSI, PED
Protocolo de comunicación
FOUNDATION Fieldbus
Interfaz de datos
Cableado
Diagnóstico
Tipo de montaje
Tubo de torque serie 249 montado en el brazo
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Control de posición
Monitorización
Fuente de alimentación
Alimentado por lazo (2 cables) (2 cables)
Control de procesos
Nivel
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos

Características

  • Cuenta con lo más reciente en tecnología de interfaz de usuario. Además de informar de la PV, el DLC3020f puede actuar como controlador PID o interruptor de nivel.
  • Configuración y calibración guiadas que lo conducen a través del proceso de configuración de instrumentos, selección de fluido de proceso y calibración en un formato fácil de usar.
  • La integración de compensación de temperatura dinámica de la temperatura de fluido del proceso, cuando se requiere, permite que la compensación de densidad mantenga la precisión del PV.
  • Seleccione/defina fácilmente los fluidos de proceso para permitir cambios de fluido sin necesidad de una recalibración.
  • Los registros, incluida la calibración, la instalación de instrumentos y los datos de fluido de proceso, pueden guardarse para futura referencia o volver a usarse en aplicaciones de lote o continuas.
  • La electrónica avanzada de última generación de Emerson ofrece un mayor desempeño y confiabilidad.