No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-DVC6200

Controlador digital de válvulas FIELDVUE™ DVC6200 de Fisher™

Descripción del producto

El instrumento FIELDVUE DVC6200 de Fisher permite que su operación se ejecute más cerca del punto de ajuste, lo que mejora la calidad del producto gracias a un control más preciso. Con el diagnóstico de desempeño FIELDVUE, el funcionamiento de la válvula se controla en línea para evaluar el desempeño y la confiabilidad

Clasificación del área
A prueba de explosiones, intrínsecamente seguro, FISCO, tipo N, no inflamable, antideflagrante para FM
Certificaciones
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, Peso, KGS, INMETRO, NEPSI, TIIS, Certificación de gas natural, Dispositivo con sello único
Aprobación marítima: Registro de Lloyd's, Bureau Veritas, DNV, ABS
Protocolo de comunicación
HART de 4-20 mA
Interfaz de datos
Cableado
Diagnóstico
Señal de entrada
Eléctrico
Presión máxima de salida
145 psig
Tipo de montaje
Montaje integral
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar, alta temperatura
Control de posición
Control de regulación, encendido/apagado
Fuente de alimentación
Local
Control de procesos
Caudal, presión, temperatura, nivel
Medio de suministro
Aire, gas natural, nitrógeno
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • El sistema de retroalimentación de alto desempeño sin varillaje elimina el contacto físico, lo que evita el desgaste de las piezas.
  • La electrónica completamente encapsulada resiste los efectos de la vibración, la temperatura y las atmósferas corrosivas.
  • Brinda una rápida capacidad de respuesta a los grandes cambios de demanda y un control preciso para los pequeños cambios de puntos de consigna.
  • El DVC6200 es un dispositivo de comunicación HART que permite acceder a la información en cualquier punto del lazo. Esta flexibilidad puede reducir la exposición a ambientes peligrosos y facilitar la evaluación de las válvulas en lugares de difícil acceso.
  • El diseño modular permite que los componentes de funcionamiento crítico puedan reemplazarse sin quitar el cableado de campo ni las tuberías neumáticas.
  • Cuando se instala en un sistema de control integrado, pueden lograrse ahorros significativos de costos de hardware e instalación.
  • La capacidad de autodiagnóstico permite la evaluación del estado y del desempeño de la válvula.
  • La comunicación digital ofrece un fácil acceso a la condición de la válvula.

Documentos y dibujos