No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-i2P-100

Transductor electroneumático i2P-100 Fisher™

Descripción del producto

El transductor i2P-100 Fisher™ está diseñado para resolver preocupaciones ambientales, pero está optimizado para brindar el máximo tiempo de funcionamiento. Con compartimentos dobles con un sello para fluidos explosivos, para evitar que el gas natural migre a los conductos eléctricos. Las ventajas adicionales incluyen resistencia a la corrosión, tolerancia al suministro sucio y resistencia a la vibración.

Clasificación del área
Antideflagrante, intrínsecamente seguro, no inflamable, propósito general, ingnígufo
Certificaciones
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, Regional
Protocolo de comunicación
4-20 mA analógica
Interfaz de datos
Cableado
Diagnóstico
No
Señal de entrada
Eléctrica
Presión máxima de salida
33 psig
Tipo de montaje
Montaje remoto, montaje en actuador
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Control de posición
Control de modulación
Fuente de alimentación
Local
Medios de suministro
Aire, gas natural
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos

Características

  • Aprobado para usarse con gas natural como suministro neumático.
  • Bajo consumo de suministro neumático que disminuye los costos operativos.
  • Ha sido probado de acuerdo con la norma ANSI/ISA 12.27.01
  • El volumen del relé de salida integral del transductor es adecuado para combinaciones de válvula/actuador sin requerir un posicionador o ampliador de volumen.
  • Rango partido de dos vías configurable en campo y seleccionable por el usuario, que usa alguna de las mitades de la señal de entrada estándar.
  • Los compartimientos de la carcasa separados aíslan la electrónica del proceso neumático.
  • El diseño de etapa de piloto de libre caudal y los pasajes de aire internos de gran tamaño ofrecen una excelente tolerancia contra suministros neumáticos sucios, al reducir los efectos de la erosión y la acumulación de contaminantes.