No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-IC2

Válvula de control de entrada superior Fisher™ IC2

Descripción del producto

IC2 de Fisher es una válvula de control de entrada superior diseñada específicamente para un servicio criogénico a temperaturas extremas. Cuenta con un diseño de un solo puerto, estilo globo, con materiales de construcción de acero inoxidable y sistemas de empaquea ENVIRO-SEAL™ mejorados de Fisher™ para proporcionar un sellado confiable del vástago.

El modelo IC2 de Fisher proporciona un desempeño y una longevidad óptimos y está diseñado para aplicaciones de cajas frías como unidades de separación de aire, licuefacción de hidrógeno y producción de gas natural líquido.

Características

  • Diseño de acceso superior: los internos se pueden extraer a través de la extensión, lo que permite realizar el mantenimiento mientras la válvula está encerrada en una estructura aislada.
  • Perfil compacto: diseño optimizado para aplicaciones de cajas frías.
  • Larga vida útil: los internos de acero inoxidable endurecido aumentan la resistencia al desgaste y proporcionan una larga vida útil.
  • Facilidad de mantenimiento e instalación: la tuerca individual del empaque, el conjunto de vástago y fuelle modulares son confiables y fáciles de ajustar, y se pueden sustituir independientemente de los internos, del tapón intercambiable y del anillo del asiento.
  • Características del diseño criogénico: el cuerpo y la extensión de la válvula de acero inoxidable están diseñados para cumplir los requisitos de baja temperatura. El exclusivo diseño de asiento metal a metal proporciona un cierre repetible, lo que reduce los costos de mantenimiento.
  • Características térmicas de alto desempeño: un deflector de fluido de ajuste hermético impide la circulación de fluido criogénico en la extensión y el desplazador disponible, lo que aisla aún más la extensión del cuerpo.
  • Asiento metálico robusto: el asiento metal a metal está diseñado y fabricado para proporcionar un cierre duradero y confiable tanto a temperatura ambiente como criogénica.
  • Protección contra emisiones fugitivas: los sistemas de empaques ENVIRO-SEAL™ mejorados de Fisher™ proporcionan un sellado superior del vástago para ayudar a evitar la pérdida de fluidos de proceso valiosos o peligrosos, y mantener bajas las emisiones. Además, estos sistemas de empaques de carga dinámica pueden ofrecer confiabilidad y una larga vida útil en temperaturas bajas, para ayudar a reducir los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad.
Clase de presión
CL 600
Tamaño
NPS 1 – 4
Materiales
Acero inoxidable
Temperatura
–452 °F (–269ׄ °C)
Cierre
Clase IV, V, VI
Estilo de cuerpo
Globo
Conexión final
Extremo de soldadura a tope
Características de flujo
Igual porcentaje, lineal
Otras configuraciones
Comuníquese con la oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos