No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-L2 and L2SJ

Controladores de nivel de líquido L2 y L2sj de Fisher™

Descripción del producto

Los controladores de nivel de líquidos Fisher L2 y L2sj usan un sensor tipo desplazador para detectar el nivel de líquido o la interfaz de dos líquidos de diferentes gravedades específicas. La confiabilidad del diseño hace que estos controladores sean aptos para aplicaciones de nivel de líquido de alta presión en la producción, la compresión y el procesamiento de gas natural.

Clasificación del área
Grupo II, categoría 2 gas y polvo
Certificaciones
ATEX, PED, CUTR
Interfaz de datos
Cableado
Diagnóstico
No
Presión máxima de salida
35 psi / 50 psi
Tipo de montaje
Recipiente del proceso montado
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Control de posición
Encendido/apagado, monitorización
Control de procesos
Nivel
Medio de suministro
Aire, gas natural
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos

Características

  • Relé proporcional de dos etapas con acción integral que ofrece un control de nivel de líquido más confiable.
  • La fricción de la junta tórica y la sensibilidad a la presión del proceso son mínimas. El desempeño permanece constante ante los cambios en la presión del proceso y el controlador conserva la resistencia a la vibración.
  • El desplazador puede ajustarse en el campo para una operación vertical u horizontal, sin necesidad de piezas adicionales.
  • El controlador puede ajustarse en el campo para una acción directa o inversa, sin necesidad de piezas adicionales.
  • El conjunto del sensor está diseñado y especificado para el servicio de ASME B16.34 CL1500 al usar un desplazador de policloruro de vinilo (PVC).
  • La capacidad de expulsar los gases de escape permite el uso de gas natural como medio de operación.
  • Tanto el controlador como el sensor pueden desmontarse fácilmente para inspeccionar los sellos de proceso y con fines de mantenimiento.