No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-MR108

Reguladores de contrapresión tipo MR108 Fisher™

Descripción del producto

Los reguladores de contrapresión tipo MR108 son reguladores multiuso, operados directamente y de gran capacidad. Están diseñados para trabajar con presiones de hasta 27,6 bar (400 psig) y temperaturas de hasta 121 °C (250 °F). Proporcionan control confiable y económico para distintos medios de flujo como líquido, aéreo y gaseoso. La aplicación incluye sistemas de aceite lubricante y cualquier aplicación donde la velocidad de respuesta es crítica, la presión diferencial mínima es prioridad o el líquido no está libre de impurezas.

Dibujos CAD y modelos: Haga clic aquí

Características

  • Las construcciones de acero y acero inoxidable cumplen con los requisitos de API 614
  • Construcciones disponibles que cumplen con los requisitos de NACE MR0175-2003 y NACE MR0103 sobre la capacidad para servicios de gases corrosivos
  • P1 = P2 en el actuador de alta presión
  • Válvula de drenaje
  • Actuador cargado por presión
  • Válvula de purga (solo para el actuador de alta presión)
  • Indicador de desplazamiento
Registro de la presión
Externa
Capacidades térmicas
Nitrilo (NBR):-20 a 180 °F/-29 a 82 °C | Fluorocarburo (FKM): 20 a 250 °F -7 a 121 °C; limitado a 200 °F/93 °C en agua caliente | Etilenopropileno (EPDM): -20 a 225 °F/-29 a 107 °C
Tamaños del cuerpo
NPS 1/2/3/4 | DN 25/50/8/100
Conexiones finales
NPT/CL125FF/CL150RF/CL250RF/CL300RF/CL600RF/PN 16/25/40
Presión máxima de entrada
400 PSIG/27,6 bares | O límite de la clasificación del cuerpo, el que sea menor
Presión máxima de salida
400 PSIG/27,6 bares | O límite de la clasificación del cuerpo, el que sea menor
Rangos del resorte
5 a 300 PSIG/0,4 a 20,7 bares
Datos técnicos adicionales
Para obtener información técnica adicional, comuníquese con la oficina de ventas de su localidad o consulte la documentación técnica.

Documentos y dibujos