No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-MR98

Reguladores de contrapresión serie MR98 Fisher™, válvulas de alivio y válvulas de alivio diferencial

Descripción del producto

La serie MR98 se usa para aplicaciones de contrapresión y alivio con líquido, gas, aire y vapor. Los reguladores MR98L, MR98H y MR98HH son de operación directa y cargados por resorte. Los tipos MR98LD, MR98HD y MR98HHD usan carga de presión adicional para mantener presiones diferenciales de alivio, contrapresiones o para ajuste remoto del punto de ajuste.

Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí

Características

  • Versatilidad
  • Capacidad de presión diferencial
  • Capacidades de servicio especial
  • Rangeabilidad amplia
  • Empaques de grafito
  • Presiones de ajuste de hasta 27,6 bar/400 psig
  • Cierre hermético con asientos de elastómero
  • Fácil mantenimiento
  • Arctic and Cryogenic Temperature Constructions Options
  • FDA, USP Class VI, and ADI Free EPDM Wetted Elastomers
Construcciones de contrapresión disponibles
MR98L: rango de presión establecida 0,14 a 2,6 bar/2 a 38 psig
MR98H: rango de presión establecida 1,0 a 13,8 bar/15 a 200 psig
MR98HH: rango de presión establecida 10,3 a 25,9 bar/150 a 375 psig
Construcciones disponibles del diferencial de la presión
MR98LD: rango de presión establecida 0,14 a 2,6 bar/2 a 38 psi; diferencial máximo 10,3 bar/150 psi
MR98HD: rango de presión establecida 1,0 a 13,8 bar/15 a 200 psi; diferencial máximo 20,7 bar/300 psi
Construcciones disponibles del diferencial de alta presión
MR98HDP: rango de presión establecida 1,0 a 13,8 bar/15 a 200 psi; diferencial máximo 41,4 bar/600 psi
MR98HHD: rango de presión establecida 10,3 a 25,9 bar/150 a 375 psi; diferencial máximo 27,6 bar/400 psi
Materiales del cuerpo y de la caja del resorte
Hierro fundido gris
Acero WCC
Acero LCC
Acero inoxidable
Aleaciones especiales: Monel®, Hastelloy® C, aluminio-bronce
Comuníquese con la oficina de ventas para solicitar aleaciones especiales
Tamaño del cuerpo y estilos de la conexión final
1/4 pulg.
1/2 pulg. / DN 15
3/4 y 1 pulg. / DN 20 y 25
1-1/2 y 2 pulg. / DN 40 y 50 (no disponible para los tipos MR95L y MR95LD)
Estilos de conexión final
NPT, SWE y soldada e integral CL150 RF, CL300 RF, CL600 RF y PN 16/25/40 RF; todas de 14 pulgadas entre caras (EN bridada-356 mm entre caras)
Presión máxima de entrada
41,4 bar/600 psig
Presión máxima de salida
27,6 bar/400 psig
Registro de la presión
Interna o externa
Pesos aproximados de la serie MR98H
Cuerpo de 1/4 NPT: 2,3 kg/5 lb
Cuerpo de 1/2 pulg. / DN 15: 4,5 kg/10 lb
Cuerpos de 3/4 y 1 pulg. / DN 20 y 25: 10 kg/22 lb
Cuerpos de 1-1/2 y 2 pulg. / DN 40 y 50: 25 kg/55 lb
Pesos aproximados de la serie MR98L
Cuerpo de 1/4 NPT: 3,2 kg/7 lb
Cuerpo de 1/2 pulg. / DN 15: 6,8 kg/15 lb
Cuerpos de 3/4 y 1 pulg. / DN 20 y 25: 16 kg/35 lb
Datos técnicos adicionales
Para obtener información técnica adicional, comuníquese con la oficina de ventas de su localidad o consulte la documentación técnica.

Documentos y dibujos