No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-N551

Válvulas de cierre de emergencia tipo N551 Snappy Joe™ Fisher™

Descripción del producto

Las válvulas de cierre de emergencia tipo N551 Snappy Joe están diseñadas para uso en línea en el servicio de gas LP o amoniaco anhidro. Las válvulas se pueden instalar en ambos extremos de las mangueras de transferencia donde la manguera conecta la tubería masiva de la planta al camión corto, de transporte o vagón cisterna. Estas proporcionan una manera rápida de cerrar el caudal del gas automáticamente en caso de que se rompa una manguera. Un elemento fusible en el seguro se derrite si la temperatura alcanza los 212 °F / 100 °C, lo que permite que la válvula se cierre automáticamente.

Características

  • Facilidad de operación
  • Liberación por cable
  • Construcción resistente
  • Alta capacidad de caudal
  • Elemento fusible
  • Asiento blando
  • Facilidad de servicio
  • Funcionamiento neumático
Tamaños del cuerpo y tipo de conexión final
FNPT de 1-1/4, 2 y 3 pulgadas
Presión máxima de entrada
27,6 bar/400 psig WOG
Capacidades térmicas
-29 a 71 °C/-20 a 160 °F

Documentos y dibujos