No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-TBX

Válvula de acondicionamiento de vapor TBX Fisher™

Descripción del producto

Las válvulas Fisher TBX reducen la presión y la temperatura del vapor para permitir el ciclo de encendido/apagado diario de las plantas generadoras de electricidad. Además, protegen los tubos de recuperación de calor, condensadores y tuberías contra la presión y la temperatura excesivas, y excursiones de entalpía durante activaciones de las turbinas de vapor.

Certificaciones
PED, CRN
Servicio crítico
Reducción de ruido, acondicionamiento de vapor
Características del caudal
Lineal
Material
SA105, F22, F91
Temperatura de funcionamiento
Temperatura alta
Clasificación de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
Bridada, soldadura a tope, RTJ
Clasificación de cierre
Clase IV (FCI 70-2), Clase V (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 22, NPS 24, NPS 26, NPS 28, NPS 30, NPS 32, NPS 34, NPS 36, NPS 38, NPS 40, NPS 42, NPS 44, NPS 46, NPS 48
Estándar de tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos

Características

  • Combina control de presión y temperatura en una sola válvula.
  • El diseño de guías robustas de la jaula permite el manejo de caídas de presión completas del vapor principal.
  • Los equipos Whisper Trim™ III y WhisperFlo™ ayudan a atenuar el ruido entre 30 y 40 dBA.
  • El uso del interno del sellado de orificios Fisher brinda una capacidad de cierre clase V estándar hasta 593°C (1100°F). Este equipo de equilibrio único está probado en campo.
  • El cuerpo de la válvula con diseño FEA puede soportar las aplicaciones más demandantes sin problemas de estrés térmico.
  • Permite una orientación vertical del vástago para un fácil mantenimiento en la mayoría de las aplicaciones.
  • La jaula está cementada para una máxima vida útil, además de permitirse un crecimiento durante excursiones inducidas térmicamente. El tapón posee una guía continua y emplea revestimientos basados en cobalto para las bandas de guía y un cierre hermético de metal contra metal en el asiento.