No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-V270

Fisher V270 Full-Bore Ball Control Valve

Descripción del producto

La válvula Fisher V270 es una válvula de control de orificio completo de tres piezas montada en el muñón, diseñada desde cero, con características optimizadas para el control de presión, caudal y proceso. La válvula de bola de orificio completo V270 está diseñada para el control automatizado en aplicaciones de servicios de cierre de emergencia, monitorización, loteo y derivación, y presenta poca o ninguna restricción al caudal. La válvula de bola de orificio completo V260 está disponible con sellos compuestos y un paquete tipo vástago con carga activa para una vida útil prolongada y emisiones más bajas.

Características

  • El eje y la guía de muñón ofrecen un control dinámico mejorado.
  • Los materiales de construcción estándar cumplen con la norma NACE MR0175 / IS 15156.
  • Los sellos auto ajustables asistidos por presión ofrecen un cierre clase VI para un servicio prolongado y confiable. El diseño incorpora un portador de acero inoxidable S31600 para trabajos pesados que retiene el sello compuesto.
  • Viene estándar con un soporte de base que permite que la válvula se asiente verticalmente.
  • El montaje Trunnion de bola está diseñado para aplicaciones severas, que requieren una larga vida de servicio, y un tiempo y coste de mantenimiento mínimos.
  • El diseño viene de manera estándar con una disposición de doble sello.
  • Construcción opcional probada contra incendios.
Certificaciones
CRN, NACE, CUTR, PED, API 607, API 6FA
Servicio crítico
Servicio general
Características del caudal
Igual porcentaje modificado
Material
Acero al carbono
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
Bridada
Clase de cierre
Clase VI (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 20, NPS 24
Estándar de tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos