No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-VS100

Válvulas de corte tipo VS100 de Fisher™

Descripción del producto

Las válvulas de corte tipo VS100 de Fisher impiden que el caudal de gas llegue al sistema downstream si la presión de salida se eleva por encima (o cae por debajo) de los niveles predefinidos. El tipo VS100 consta de un cuerpo con un orificio desmontable, cerrado por un bonete y un dispositivo de corte tipo VSX4.

Características

  • Cuerpos de capacidad media y alta disponibles
  • Tiempo de respuesta corto
  • Construcción en hierro dúctil y acero
  • Cumple con los requisitos de la directiva relativa a equipos de presión (97/23/CE)
  • Overpressure and Underpressure trips available. Set points range from 12 inches w.c. to 79.8 psi / 30 to 5500 mbar
  • Modular body construction allows for adding regulator module in the future with no pipe charges
Configuraciones disponibles
Tipos VS111 y VS112: para aplicación de capacidad media con orificio de 19 mm / 0,75 pulg.
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final
Cuerpo de capacidad media (MC):
  Rp 1, 1-1/4, 1-1/2
  1, 1-1/4, 1-1/2 NPT
  Rp 1 x 2-1/4 GAZ
  DN 40 PN 16 deslizamiento

Documentos y dibujos