No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS F532 Thermal Energy Non-Intrusive Heat Cold Meter

Medidor de frío y calor no intrusivo de energía térmica FLUXUS F532 de Flexim

Descripción del producto

El FLUXUS F532 TE de Flexim es un medidor de energía térmica compacto con cálculo de caudal térmico integrado para agua y todas las mezclas de agua y glicol. El FLUXUS F532 de energía térmica está especialmente diseñado para mediciones de calefacción y refrigeración en aplicaciones industriales y de edificación. Según el método establecido de diferencia de tiempo de tránsito, el caudal volumétrico se mide de forma no intrusiva con ultrasonidos, y las temperaturas de impulsión y retorno se registran mediante dos entradas de temperatura. También se incluyen totalizadores para la energía térmica total. Ofrece interfaces USB y LAN y sirve para las interfaces de comunicación habituales Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP y M-Bus.

Precisión
Incertidumbre de medición del sistema de medición (caudal volumétrico): ±0,3 % v.MW. ±0,005 m/s
Incertidumbre de medición en el punto de medición (caudal volumétrico): ±1 % v.MW. ± 0,005 m/s
Repetibilidad
0,15 % v.MW. ±0,005 m/s
Rango
Rango de velocidad del caudal: 0,01 ... 25 m/s
Tamaño de la tubería
10... 2400 mm (extendido)
Rango de temperatura
Pared de la tubería: –40 °C...+130 °C
Fluido del proceso
Agua, agua-glicol (0-100 %)
Canales de flujo
1
Entrada
2 Pt100 / Pt1000
Salida
1 4-20 mA activo/pasivo
2 digitales (pulso, binario o frecuencia)
Protocolo de comunicación
Modbus TCP, Modbus RTU
BACnet IP, BACnet MS/TP
Bus M
(no se puede combinar con salidas analógicas/digitales)
Fuente de alimentación
11... 32 VCC o 110... 250 VCA

Características

  • Calibración de fábrica trazable según PTB
  • Sensores de temperatura emparejados y cálculo de la cantidad de calor según la norma EN 1434
  • Dinámica de medición extrema desde los caudales más bajos a los más altos: incluso los caudales más bajos durante la noche se registran sin ninguna incertidumbre.
  • Mejoras sencillas y rentables sin interrupción del suministro
  • Interfaz USB y LAN
  • Interfaces de comunicación Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP, M-Bus
  • Verificación avanzada de medidores

Documentos y dibujos