No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS F721TE Heat and Cold Metering in any Environment

Medición de calor y frío en cualquier entorno con FLUXUS F721TE de Flexim

Descripción del producto

El FLUXUS F721TE de Flexim está especialmente diseñado para la medición de energía térmica de calefacción y refrigeración, con todas las mediciones: caudalímetro, temperatura y computadora BTU, contenidos en un solo dispositivo. Los cálculos se realizan de acuerdo con la norma EN 1434 sobre medidores de energía térmica y el F721TE mide el caudal volumétrico de forma no intrusiva mediante sus transductores ultrasónicos de abrazadera. Simultáneamente, las sondas de temperatura controlan las temperaturas en las líneas de suministro y retorno del sistema de calefacción o refrigeración, ya sea de forma no intrusiva con sensores de abrazadera o mediante el uso de sondas de temperatura de inserción. Puede equiparse con dos canales de medición para medir dos tuberías simultáneamente y permitir una monitorización completa y mediciones precisas.

Precisión
Incertidumbre de medición del sistema de medición (caudal volumétrico): ±1 % de la lectura ±0,02 ft/s
Repetibilidad
0,15 % de la lectura ±0,02 ft/s
Rango
Rango de velocidad del caudal: de 0,03 a 82 ft/s
Certificaciones y aprobaciones
ATEX/IECEx Zona 2, FM Clase I/Div 2
Fuente de alimentación
100-230VAC, 24DC, 12DC
Transductores disponibles
Onda de cizalla
Tamaño del tubo
0,24 in a 255,9 in
Rango de temperatura
De –40 °C a + 240°C
Salida
4-20 mA activo/pasivo
HART activo/pasivo de 4-20 mA
pulsos/frecuencia/binario
Entrada
Pt100/Pt1000
4-20 mA activo/pasivo
Entrada binaria
Protocolo de comunicación
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
M-Bus
Profibus PA
Foundation Fieldbus
Instalación y configuración del sistema
Para obtener información más detallada, descargue las especificaciones técnicas

Características

  • Rango de aplicación prácticamente ilimitado, incluso en aplicaciones extremas (de –190 °C a +630 °C)
  • Medición precisa de la energía térmica gracias a:
    medición de caudal de alta precisión con transductor ultrasónico calibrado emparejado y trazable
    medición de la temperatura de alta precisión con sensores de temperatura calibrados emparejados y trazables (según DIN EN 1434-1)
  • Dinámica de medición extremadamente alta desde las velocidades de caudal más bajas hasta las más altas: capta incluso los caudales más pequeños durante la noche
  • Mejoras sencillas y rentables sin interrupción del suministro
  • Almacenamiento a prueba de manipulaciones de los datos de medición
  • Listo para la Advanced Meter Verification

Documentos y dibujos