No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS F721XLF Low Flow Meter Non-Intrusive Flow Meter

Medidor no intrusivo de bajo caudal FLUXUS F721XLF de Flexim

Descripción del producto

El FLUXUS F721XLF de Flexim es un sistema de medición no intrusivo para la medición reproducible y confiable a largo plazo de caudales de líquido extremadamente bajas de hasta 1 gal/h e inferiores en tamaños de línea que van desde 0,4 in hasta 2 in, independientemente del espesor de la pared de la tubería y los rangos de presión. Disponible tanto en carcasa de aluminio como de acero inoxidable con certificaciones ATEX/IECEx zona 2, FM Clase I Div. 2, este caudalímetro ultrasónico de bajo caudal ofrece capacidades avanzadas de procesamiento de datos, sofisticados filtros de señal, protocolos de comunicación bidireccionales y calibración interna del sistema en fábrica para lograr mediciones altamente precisas y repetibles de caudales extremadamente bajos.

Canales de flujo
1
de operación
De –40 °F a 140 °F
Certificaciones y aprobaciones
IP 65/66
Clasificación de áreas clasificadas opcional: ATEX / IECEx Zona 2, FM Clase I , Div. 2
Salida
Existe una gran variedad de combinaciones entre las siguientes: corriente (de 0/4 mA a 20 mA), voltaje, frecuencia, pulso, alarma
Entrada
Máximo 4, disponibles: temperatura (PT 100 4 hilos), corriente, voltaje
Protocolo de comunicación
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
Temperatura del proceso
De –40 °F a 390 °F
Tamaño del tubo
De 0,4 in a 2 in (independientemente del material y el espesor de la pared)
Rango
Rango de velocidad del caudal: >0,01 ft/s (a temperaturas medias estables, se pueden monitorizar con precisión caudales de solo 0,003 ft/s)
Precisión
Calibrado: ±1 % lectura de ±0,002 ft/s

Características

  • Sin posibilidad de fugas.
  • Sin necesidad de mantenimiento
  • Medición precisa y altamente repetible de caudal bajo
  • Aplicable a cualquier tubería y líquido
  • Transductores y transmisores aprobados para áreas resistentes y clasificadas (ATEX/IECEx Zona 2, FM Clase I, Div. 2)
  • Los transductores emparejados, el procesamiento avanzado de la señal digital (DSP) y los algoritmos eficientes garantizan mediciones estables a caudales muy bajos
  • Advanced Meter Verification

Documentos y dibujos