No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS F831 Permanent Flow Meter Hazardous Areas

Caudalímetro permanente FLUXUS F831 de Flexim para áreas clasificadas

Descripción del producto

El FLUXUS F831 de Flexim es un caudalímetro ultrasónico de abrazadera de dos canales para la medición bidireccional del caudal de líquidos en áreas clasificadas (aprobado por ATEX, IECEx Zona 1 y FM Clase I, Div. 1). Con su carcasa antideflagrante, las entradas y salidas intrínsecamente seguras opcionales y los transductores resistentes a la corrosión que residen fuera de la pared de la tubería, la serie FLUXUS F831 es perfectamente adecuada para cualquier aplicación industrial exigente dentro y fuera del campo petrolífero y la industria química. Los compartimentos de conexión y electrónica del FLUXUS F831 están herméticamente sellados y el FLUXUS F831 se suministra con transductores cuidadosamente adaptados y compensados en temperatura (totalmente conformes con ANSI / ASME MFC 5M) que proporcionan una estabilidad de punto cero inigualable.

Precisión
Incertidumbre de medición del sistema de medición (caudal volumétrico): ±0,3 % de la lectura ±0,005 m/s
Incertidumbre de medición en el punto de medición (caudal volumétrico): ±1,0 % de la lectura ±0,005 m/s
Repetibilidad
0,15 % de lectura ±0,005 m/s
Rango
Rango de velocidad del caudal: de 0,01 a 25 m/s
Certificaciones y aprobaciones
FM Clase I/Div. 1, FM Clase 1/Div. 2, ATEX/IECEx Zona 1
Transductores disponibles
Onda de cizalla
Fuente de alimentación
100-230 VCA, 24 CC, 12 CC
Tamaño del tubo
De 10 mm a 6500 mm
Rango de temperatura
De –40 °C a +240 °C/WI: de –200 °C a +630 °C
Salida
4-20 mA activo/pasivo
HART activo/pasivo de 4-20 mA
4-20 mA pasivo (Ex ia)
pulsos/frecuencia/binario
Entrada
Temperatura (Ex-ia)
4..20 mA (Ex-ia activo)

Características

  • Muy rentable: sin tuberías, sin paradas de proceso, prácticamente sin mantenimiento
  • Transductores de caudal igualados, emparejados y calibrados en húmedo (certificación trazable a normas nacionales)
  • Excelente estabilidad del punto cero y sin deriva
  • Relación de rangeabilidad amplia
  • Independiente del tamaño de la tubería, el material, la presión de operación, el fluido y la temperatura (desde –170 °C hasta +630 °C)
  • Alta tolerancia a los sólidos y gases arrastrados
  • Sin desgaste ni abrasión
  • No es propenso a la obstrucción ni a la corrosión
  • Sin pérdida de presión ni riesgo de posibles fugas y emisiones fugitivas
  • Advanced Meter Verification

Documentos y dibujos