No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS G532 CA The Compact Compressed Air Flow Meter

El caudalímetro compacto de aire comprimido FLUXUS G532 CA de Flexim

Descripción del producto

El caudalímetro ultrasónico de aire comprimido FLUXUS G532 de Flexim está especialmente diseñado para la medición cuantitativa de aire comprimido y gases técnicos. Un medidor de aire comprimido compacto con cálculo de caudal volumétrico estándar integrado que también puede procesar datos de medición en línea procedentes de sensores de temperatura y presión. El acreditado método de diferencia de tiempo de tránsito ofrece grandes ventajas, especialmente para aire comprimido y gases técnicos, tales como: se detectan velocidades de caudal tan bajas como 0.03 ft/s, la medición es siempre bidireccional y no se ve influida por la humedad, el aceite o las partículas de suciedad. FLUXUS G532 CA dispone de una interfaz USB y LAN y opera con las interfaces de comunicación habituales Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP y M-Bus.

Precisión
Incertidumbre de medición del sistema de medición (caudal volumétrico): ±0,3 % MW. ±0,005 m/s
Incertidumbre de medición en el punto de medición (caudal volumétrico): ±1...2 % MW. ±0,005 m/s
Repetibilidad
0,15 % MW. ±0,005 m/s
Rango de medición
De 0,01 a 35 m/s
Tamaño del tubo
De 10 a 360 mm
Rango de temperatura
Pared de la tubería: de –40 °C a +130 °C
Fluido del proceso
Aire, nitrógeno, oxígeno, helio, argón
Canales de caudal
1
Entrada
1 pt100/pt1000
1 4... 20 mA activo/pasivo
Salida
1 4-20 mA activo/pasivo
2 digitales (pulso, binario o frecuencia)
Protocolo de comunicación
Modbus TCP, Modbus RTU
BACnet IP, BACnet MS/TP
M-Bus
Fuente de alimentación
De 11 a 32 VCC o de 110 a 250 VCA

Características

  • Cálculo de caudal volumétrico estándar integrado
  • Dinámica de medición extrema desde las velocidades de caudal más bajas hasta las más altas: fácil detección de fugas y picos de carga
  • Medición bidireccional
  • Mejoras sencillas y rentables sin paradas
  • Interfaz USB y LAN
  • Interfaces de comunicación Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP, M-Bus
  • Advanced Meter Verification

Documentos y dibujos