No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS G601 CA Energy Compressed Air Thermal Energy Meter

FLUXUS G601 CA Energy de Flexim para la medición de aire comprimido y energía térmica

Descripción del producto

El FLUXUS G601 CA Energy de Flexim es la herramienta ideal para llevar a cabo tareas completas de eficiencia energética en la industria, así como dentro de la gestión de la planta (según las normas DIN ISO 50001) al permitir la medición de caudales de aire comprimido, así como el control de las cantidades de energía térmica y la determinación del caudal de cualquier tipo de fluido líquido o gaseoso con un solo dispositivo portátil. Diseñado para inspeccionar infraestructuras completas de aire comprimido, equilibrar las instalaciones, realizar mediciones en casi todos los tramos individuales, determinar la eficiencia de los compresores y, por último, pero no por ello menos importante, cuantificar y localizar fugas. Mide con un diámetro interior de DN6 hasta DN2100 presurizado a partir de 3 bar.

Precisión
Incertidumbre de medición del sistema de medición (caudal volumétrico): ±0,3 % MW. ±0,005 m/s
Incertidumbre de medición en el punto de medición (caudal volumétrico): ±1...2 % MW. ±0,005 m/s
Repetibilidad
0,15 % MW. ±0,005 m/s
Rango
Rango de velocidad del caudal: De 0,03 a 75 ft/s para líquidos
De 0,03 a >100 ft/s para gases (dependiendo del tamaño de la tubería)
Fuente de alimentación
Li-Ion, 7,2 V/4,5 Ah, > 14 horas de funcionamiento
Salida
2 corriente, 2 binarias
Entrada
2 Pt1000, 2 corriente

Características

  • Medición no intrusiva de caudales precisos bidireccionales y altamente dinámicos de aire comprimido, gas, líquido y energía térmica
  • Ideal para diámetros interiores de tuberías de DN6 a DN2100 (DN6000 para líquidos) y presiones a partir de 3 bar (en tuberías de plástico a presión atmosférica e inferior)
  • Transmisor de caudal portátil y fácil de usar con dos canales de flujo, múltiples entradas/salidas y un registrador de datos integrado con interfaz serial
  • La carga automática de los datos de calibración y la detección de transductores reducen el tiempo de configuración y proporcionan resultados precisos y estables a largo plazo
  • Batería de iones de litio que proporciona más de 14 horas de medición
  • Tecnología de abrazadera probada, transductores resistentes al polvo y la humedad
  • Sonda disponible para medir el grosor de las paredes
  • QuickFix para un montaje rápido del caudalímetro en condiciones difíciles

Documentos y dibujos