No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS G70X SIL G Functional Safety

Seguridad funcional FLUXUS G70X SIL G de Flexim

Descripción del producto

Los transductores ultrasónicos de abrazadera no intrusivos FLUXUS G de Flexim, con certificación SIL 2, se montan simplemente en el exterior de la tubería y eliminan el riesgo de fugas. El método de medición por ultrasonidos no necesita ningún dispositivo en contacto con el proceso, funciona independientemente de la presión en el interior de la tubería y no está sometido a esfuerzos mecánicos, por lo que prácticamente no sufre desgaste. Nunca es necesario interferir en el sistema de tuberías cuando se realizan inspecciones periódicas. Las funciones de autodiagnóstico del FLUXUS permiten realizar fácilmente nuevas pruebas para evaluar con precisión la confiabilidad y la calidad de la medición.

Certificaciones y aprobaciones
Homologación FM Clase I, Div. 2, ATEX, IECEx Zona 2 (opcional), IP66, variantes de carcasa de aluminio o acero inoxidable
Cantidades de medición
caudal volumétrico, caudal másico, velocidad del caudal
Temperatura de operación
Transmisor: 14 °F ... 140 °F
Certificaciones y aprobaciones
Hasta NEMA 4X (IP68)
Rango de temperatura
Pared de la tubería: –40 °F a 210 °F
Rango
Rango de velocidad del caudal: 0,03 ft/s ... >100 ft/s (dependiendo del tamaño de la tubería)
Tamaño de la tubería
0,4 in a 83 in
Precisión
1 % ... 3 % de lectura ± 0,3 ft/s, dependiendo de la aplicación, 0,5 % de lectura ± 0,03 ft/s, calibrado en campo
Repetibilidad
0,15 % de la lectura ±0,03 ft/s
Capacidad
Data Logger: >100 000 valores: todas las magnitudes, mediciones sumadas y diagnósticos
Protocolo de comunicación
Modbus RTU
Fuente de alimentación
100 a 240 VCA/50 a 60 Hz o 20 a 32 VCC

Características

  • Mejora sencilla durante el funcionamiento
    Ideal para un aumento posterior de la seguridad
    Ideal para mantener la función de protección en caso de que falle una medición en línea
  • Certificación integral
    Los transductores, el dispositivo de abrazadera y la electrónica forman parte de la FMEDA
  • Amplío rango de aplicaciones
    Transductores y transmisores para la medición del caudal de gases
  • Repetición de pruebas sin complicaciones
    Pruebas funcionales sencillas en muy poco tiempo
    Funciones de autodiagnóstico convincentes
  • Evaluaciones transparentes
    Publicación del informe FMEDA
    Información completa sobre los procedimientos y el alcance de la certificación

Documentos y dibujos