No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS H721 Ultrasonic Flow Meter Standard Volume Flow

Caudalímetro ultrasónico no intrusivo FLUXUS H721 de Flexim para medición del caudal volumétrico estándar

Descripción del producto

El FLUXUS H721 es el sistema de medición analítica y de caudal de Flexim para la industria de procesamiento de hidrocarburos (HPI). Este sofisticado caudalímetro no intrusivo de gran precisión combina la medición ultrasónica precisa del caudal y la velocidad del sonido con funciones avanzadas de cálculo y diagnóstico. La computadora HPI integrada en el caudalímetro no intrusivo H721 calcula la gravedad API, la densidad operativa, la densidad en condiciones base y la viscosidad cinemática. Los caudales volumétricos indicados por el medidor se compensan automáticamente en función de la temperatura y la presión dentro del medidor de acuerdo con las normas industriales ASTM1250, GPA TP25 y D4311, lo que permite una medición precisa y dinámica del caudal volumétrico estándar de hidrocarburos líquidos.

Cantidades de medición
Caudal: Caudal volumétrico operativo, caudal volumétrico normalizado según ASTM 1250/TP25/4311, velocidad de caudal, caudal másico

HPI: Gravedad API, densidad, densidad normalizada

detección de interfase: Pendiente de las magnitudes físicas HPI

Precisión
Incertidumbre de medición del sistema de medición (caudal volumétrico): ±0,3 % de la lectura ±0,005 m/s
Incertidumbre de medición en el punto de medición (tasa de volumétrico): ±1,0 % de la lectura ±0,005 m/s
Constante de tiempo/respuesta
Tiempo de tránsito (funciones HPI): Repetible: 1/(50 • fα) ±10-4 • t
absoluta: 1/(5 • fα) ±10-4 • t

fα - frecuencia del transductor
t - tiempo de tránsito total, p. ej., para transductores con frecuencia de transductores M (fα = 1 MHz):

Repetible: 20 ns ±10-4 . t
Absoluta: 200 ns ±10-4 . T
Certificaciones y aprobaciones
Transmisor: ATEX/IECEx Zona 2
Transductores: ATEX/IECEx Zona 2, FM clase I/Div 2
Fuente de alimentación
100 ... 230 VCA/50 ... 60 Hz
12/24 VCC
Salida
4 - 20 m+BS13+BT12
Entrada
Pt100/Pt1000
4 - 20 mA activo/pasivo
Binario
Protocolo de comunicación
Modbus RTU/TCP
HART
Profibus PA
Foundation Fieldbus
Tamaño del tubo
0,24 in a 255,9 in
Rango de temperatura
Pared del tubo: –40 °F a +392 °F
Instalación y configuración del sistema
Para obtener información más detallada, descargue las especificaciones técnicas

Características

  • Caudal y análisis avanzados: identificación automática de fluidos y detección de interfaz
  • Compensación de caudal volumétrico estándar: entradas de presión y temperatura
  • Estabilidad superior a la temperatura: deriva cero.  Transductores de temperatura compensada
  • Robustos: apto para accesorios de montaje duraderos y transductores ATEX/IECEx Zona 2, FM Clase I /Div 2
  • Alta rangeabilidad: capacidad de medición con caudales muy bajos
  • Medición bidireccional del caudal

Documentos y dibujos