No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS H831 Hydrocarbon Meter Standard Volume Flow

Medidor FLUXUS H831 de Flexim de hidrocarburos en áreas clasificadas para caudal volumétrico estándar

Descripción del producto

El FLUXUS H831 de Flexim es un sistema de medición analítica y de caudal catalogado como área clasificada Zona 1 para la industria de procesamiento de hidrocarburos (HPI). Este sofisticado caudalímetro no intrusivo de alta precisión combina una medición ultrasónica muy precisa del caudal y de la velocidad del sonido, funciones avanzadas de cálculo y diagnóstico con una carcasa antideflagrante e ignífuga robusta, duradera y adaptada a las necesidades del sector. La computadora HPI integrada en el caudalímetro no intrusivo H831 calcula la gravedad API, la densidad operativa, la densidad en condiciones base y la viscosidad cinemática. Los caudales volumétricos informados por el medidor se compensan automáticamente para las entradas de temperatura y presión en vivo de acuerdo con las normas industriales ASTM1250, GPA TP25 y D4311.

Precisión
Incertidumbre de medición del sistema de medición (caudal volumétrico): ±0,3 % de la lectura ±0,005 m/s
Incertidumbre de medición en el punto de medición (caudal volumétrico): ±1,0 % de la lectura ±0,005 m/s
Repetibilidad
0,15 % de lectura ±0,005 m/s
Incertidumbre de medición
Incertidumbre de medición de HPI: Volumen normalizado: ±1 % (petróleo crudo, productos refinados, gases licuados, aceites pesados)
Densidad de funcionamiento, repetibilidad de densidad normalizada: ±1 % (con calibración de campo de la velocidad del sonido)
Rango
Rango de velocidad del caudal: de 0,01 a 25 m/s
Certificaciones y aprobaciones
ATEX/IECEx Zona 1
FM Clase I- Div1
Fuente de alimentación
100-230 VCA, 24 CC
Transductores disponibles
Ondas de cizalla y ondas Lamb

para zonas Ex:
ATEX/IECEx Zona 1
FM Clase I- Div 1

para la gama de tamaños de tubo:
10 mm ... 6500 mm

para el rango de temperatura:
De –40 °C a +240 °C /WI: de –200 °C a +630 °C
Salida
4-20 mA activo/pasivo
HART activo/pasivo de 4-20 mA
4-20 mA pasivo (Ex ia)
pulsos/frecuencia/binario
Entrada
Temperatura (Ex-ia)
4..20 mA (Ex-ia activo)
Protocolo de comunicación
Foundation Fieldbus-Ex-ia
Profibus PA-Ex-ia
4..20 mA HART (Ex-ia pasivo)
Instalación y configuración del sistema
Para obtener información más detallada, descargue las especificaciones técnicas

Características

  • Adecuado para su finalidad: entradas de proceso (presión y temperatura) habilitadas para aplicaciones de procesamiento de hidrocarburos y generación de informes de caudal estándares de acuerdo con las normas industriales ASTM1250, GPA TP25 y D4311.
  • Muy rentable: sin tuberías, sin paradas de proceso, prácticamente sin mantenimiento
  • Transductores de caudal igualados, emparejados y calibrados en húmedo (certificación trazable a normas nacionales)
  • Excelente estabilidad del punto cero y sin deriva
  • Relación de rangeabilidad amplia
  • Independiente del tamaño de la tubería, el material, la presión de operación, el fluido y la temperatura (desde –170 °C hasta +630 °C)
  • Sin desgaste ni abrasión
  • No es propenso a la obstrucción ni a la corrosión
  • Sin pérdida de presión ni riesgo de posibles fugas y emisiones fugitivas
  • Advanced Meter Verification

Documentos y dibujos