No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS SIL F F70X Non-Intrusive Ultrasonic Flow Meter

Caudalímetro ultrasónico no intrusivo FLUXUS SIL F F70X de Flexim

Descripción del producto

Los caudalímetros ultrasónicos no intrusivos FLUXUS SIL F F70X tienen clasificación SIL, aprobados para seguridad funcional. Dado que las partes en contacto con el proceso de los dispositivos de medición en línea no están sujetas al análisis de modo de falla, efectos y diagnóstico (FMEDA), no se incluyen en el alcance de la certificación, lo que supone un riesgo para la seguridad. La certificación SIL 2 del caudalímetro no intrusivo FLUXUS incluye todo el sistema de medición: los transmisores y transductores de medición. También incluye el accesorio de montaje patentado WaveInjector para temperaturas extremas que permite la medición de caudal no intrusiva a temperaturas de líquidos desde –275 °F hasta +1100 °F. Flexim también ofrece transductores especiales resistentes a la radiación para su uso en la industria nuclear.

Certificaciones y aprobaciones
FLUXUS F70X: FM Clase I, Div. 1, ATEX, homologación IECEx Zona 1, IP66, variantes de carcasa de aluminio o acero inoxidable, apto para uso en alta mar
Cantidades de medición
caudal volumétrico, caudal másico, velocidad del caudal
Temperatura de operación
Transmisor: 14 °F ... 140 °F
Certificaciones y aprobaciones
hasta NEMA4X (IP68), transductores resistentes a radiación disponibles
Rango de temperatura
Pared de la tubería: –40 °F ... 390 °F (–275 °F ... 1100 °F con accesorio de montaje WaveInjector de alta temperatura)
Rango
Rango de velocidad del caudal: 0,03 ... 80 ft/seg
Tamaño del tubo
1/4 in ... 500 in
Incertidumbre
Incertidumbre de medición del sistema de medición (caudal volumétrico): Con calibración estándar: ±1,6 % de la lectura ±0,01 m/s
Con calibración avanzada (opcional): ±1,2 % de la lectura ±0,01 m/s
Con calibración de campo: ±0,5 % de la lectura ±0,01 m/s
Precisión
±0,5 % de la lectura ±0,01 m/s
Repetibilidad
±0,5 % de la lectura ±0,03 ft/s
Capacidad
Data Logger: >100 000 valores: todas las magnitudes, mediciones sumadas y diagnósticos
Protocolo de comunicación
Modbus RTU
Fuente de alimentación
100 a 240 VCA/50 a 60 Hz o 20 a 32 VCC

Características

  • Mejora sencilla durante el funcionamiento
    Ideal para un aumento posterior de la seguridad
    Ideal para mantener la función de protección en caso de que falle una medición en línea
  • Certificación integral
    Los transductores, el dispositivo de abrazadera y la electrónica forman parte de la FMEDA
  • Gama de aplicaciones extremadamente amplia
    Transductores y transmisores de medición para la medición de caudal de líquidos y gases
    La certificación SIL también cubre la tecnología WaveInjector para la medición del caudal de líquidos a temperaturas extremas de –190 °C a +650 °C.
  • Repetición de pruebas sin complicaciones
    Pruebas funcionales sencillas en muy poco tiempo
    Funciones de autodiagnóstico convincentes
  • Evaluaciones transparentes
    Publicación del informe FMEDA
    Información completa sobre los procedimientos y el alcance de la certificación

Documentos y dibujos