La tecnología WaveInjector de Flexim permite realizar mediciones a temperaturas extremas desde -200 hasta 630 °C (–328 °F hasta 1.166 °F). WaveInjector de Flexim separa térmicamente los transductores ultrasónicos de la tubería caliente o criogénica, de manera que posibilita mediciones del caudal permanentes con temperaturas extremas en la pared de la tubería para ofrecer una ventaja competitiva definitiva en el control del proceso, la gestión del proceso y la protección medioambiental. El WaveInjector, junto con los transductores ultrasónicos, se instala de forma sencilla en la superficie exterior de la tubería mediante placas de acoplamiento que aseguran un contacto acústico adecuado. Eso significa que no es necesario abrir la tubería, ni taladrarla ni parar el proceso.