No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Hancock-P-P000411

Acero fundido Hancock - ASME 150-600

Descripción del producto

Un variedad de válvulas ASME Clase 150, 300 y 600 de acero fundido con bonete empernado, con asiento metal a metal en extremos bridados o con soldadura a tope

Conexiones finales
Soldadura a tope, bridada
Aplicación
Calderas, cogeneración, servicio general, generador de vapor con recuperación de calor (HRSG), bombas, válvulas y colectores, caldera de biomasa y caldera de fuerza y balance de planta (BOP)
Material
Acero al carbono, acero inoxidable y aleación de acero
Temperatura de funcionamiento
Temperatura alta
Clase de presión
ASME 150, 300, 600
Normas de conexión
Bridada: ASME B16.5, Soldadura a tope: ASME B16.25.
Norma de prueba
API 598, API 6D (opcional)
Normas de diseño
API 600, BS 1873, BS 1868.
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos