No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Keystone-K-figure 990 920 butterfly valve manual actuator

Keystone Figure 990/920 Butterfly Valve with Manual Actuator

Descripción del producto

The Keystone Figure 990/920 is a split body, thin disc resilient seated butterfly valve complete with manual actuator, configurable as a handle or gear operator.

Características

Válvula de mariposa Figure 990/920 de Keystone
  • El vástago del disco de perfil delgado de una pieza ofrece una obstrucción mínima del flujo, con lo que se consigue un Cv máximo, caídas de presión mínimas y las mejores características de control.
  • El borde del disco pulido y redondeado ofrece un sellado concéntrico completo, torques menores, mayor duración del asiento y un cierre hermético.
  • El asiento elástico con triple función aísla el cuerpo y el vástago del producto en el conducto, ofrece un cierre hermético del producto a presión nominal máxima y proporciona un sellado de brida positivo que hace innecesario el uso de empaques de brida.
  • El buje superior de gran resistencia al esfuerzo y la corrosión ofrece soporte al vástago superior, absorbe la carga lateral del actuador y prolonga la duración de la válvula.
  • Los sellos del vástago de cubeta en V dobles, bidireccionales y autoajustables impiden la entrada de contaminantes externos en la válvula.
  • El diseño de cuerpo dividido facilita la sustitución in situ del asiento y del disco/vástago y permite el montaje directo de los actuadores Keystone sin necesidad de acoplamientos ni abrazaderas.
Emerson Manual Actuator
  • ENGINEERED FOR RELIABILTY – Robust construction in a variety of materials with features such as full and life-long lubrication available.
  • FLEXIBLE CONFIGURATION – Where available with the type of manual actuator, the solution can be configured with adjustable travel stops, worm and quadrant style gearboxes and anti-clockwise operation.
  • SIMPLE INSTALLATION – Modular mounting concept for easy attachment to Emerson valves and can be mounted in most orientations.
  • CUSTOMIZABLE OPTIONS – Achieve reliable efficient isolation to match your specific application with many available optional extras including chain wheels, limit switches, floor stands and security features.

Especificaciones

Válvula de mariposa Figure 990/920 de Keystone
Material
Acero inoxidable 316, Buna-N, hierro fundido, hierro dúctil, Dúplex, caucho de Epdm, Hastelloy, Monel, Súper Dúplex, teflón, titanio
Temperatura de funcionamiento
Hasta 120 °C (250 °F)
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
150RF
Tipo de asiento/sello
Resistente
Clase de cierre
Sin fuga
Normas
API 609, ASME B16.34
Tipo de válvula
Mariposa
Tamaño de la válvula
NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 8 / DN 200, NPS 18 / DN 450, NPS 2 / DN 50, NPS 20 / DN 500, NPS 6 / DN 150, NPS 10 / DN 250, NPS 1 / DN 25, 5 pulg., NPS 4 / DN 100, NPS 12 / DN 300, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80
Estándar de tamaño de la válvula
NPS
Tipo de válvula
Mariposa
Medios
Gases especiales, líquidos, aire, gas inerte, agua, aire
Vástago
O-ring

Documentos y dibujos

Válvula de mariposa Figure 990/920 de Keystone
Emerson Manual Actuator