No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Keystone-P-P000169

Válvulas de mariposa de alto rendimiento Keystone serie HiLok

Descripción del producto

Las válvulas de mariposa de alto rendimiento HiLok proporcionan un eficiente sellado bidireccional

Características

  • Placa superior ISO de fundición.
  • Cuello largo que ofrece servicio de aislamiento.
  • Tope de carrera externo, fuera del área del medio.
  • Ajuste accesible de empaquetadura sin extraer el operador.
  • Sellado positivo que se logra mecánicamente y no depende de la asistencia de presión de línea.
  • Rendimiento de cierre bidireccional.
  • Disponible con asiento blando, ignífugo y de metal.
  • Extensa durabilidad gracias al principio de funcionamiento de doble desviación que minimiza el desgaste del asiento.
  • Eje de dos piezas que brinda el flujo máximo y pérdida de carga mínima.
  • Cojinetes de eje cuádruple que garantizan la estabilidad en aplicaciones de alta presión y ciclo alto.
  • Reemplazo fácil y simple del asiento.
  • Superficie del empaque ininterrumpida.
Certificaciones
Compatible con SIL, PED, CUTR
Conexión final
Con oreja, oblea
Aplicación
Procesamiento de metales, gas combustible, servicios de instalaciones y procesos, turbinas, biocombustibles, circulación de aire
Material
Dúplex, acero al carbono, acero inoxidable 316
Clase de presión
PN
Tipo de conexión de proceso
PN25, PN16
Tipo de asiento/sello
Alto rendimiento
Clase de cierre
Sin fugas
Tamaño de la válvula
NPS 20 / DN 500, NPS 18 / DN 450, NPS 16 / DN 400, NPS 14 / DN 350, NPS 12 / DN 300, NPS 10 / DN 250
Estándar de tamaño de la válvula
DN
Tipo de válvula
Mariposa
Medios
Aire, aire, gas inerte, amoníaco, petróleo combustible, agua caliente, líquidos, gases especiales, gas natural, agua, vacío, vapor, oxígeno
Vástago
Con carga activa, empaquetadura ajustable

Documentos y dibujos