No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Keystone-P-P000939

Válvulas para lodos Keystone serie E/serie 2 Figura 638 F638

Descripción del producto

La F638 SE/S2 es una válvula de control de lodos para servicio pesado extremo, con un tipo de cuerpo extendido y una camisa de cuerpo reemplazable.

Características

  • Construcción altamente robusta.
  • Capacidad total de reparación con piezas internas reemplazables que prolongan significativamente la vida útil de la válvula.
  • Cuerpo extendido para la protección de la tubería descendente.
  • Piezas internas de hierro cromado en la Serie 2 recubierta de carburo de tungsteno.
  • La Serie 2 cuenta con espaciadores de extremo de disco de carburo de tungsteno.
  • Disco oscilante que ofrece fuga mínima a temperaturas elevadas.
  • Disco estilo mariposa que ofrece un flujo óptimo y resistencia al desgaste.
  • Revestimiento venturi para el control de flujo mejorado y un revestimiento más grueso que brinda resistencia al desgaste.
  • Sello mecánico mejorado que evita el ingreso de productos en rodamientos lisos.
  • Sellos del vástago KTFE que brindan mejor resistencia en las aplicaciones cáusticas y ácidas.
  • Sellos del vástago múltiples superiores.
  • Montaje y conexión del adaptador impulsor estandarizados que permiten el montaje directo de los actuadores Keystone y también permiten desinstalar el actuador en línea.
Certificaciones
PED
Conexión final
Oblea
Aplicación
Procesamiento de metales, superficie dura, servicio sucio, erosivo, control
Diseño del cuerpo
Patrón largo
Material
Acero al carbono
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión de proceso
CL150RF, CL300RF, CL600RF
Tipo de asiento/sello
Metal
Normas
ASME B16.34
Tamaño de la válvula
NPS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 2 / DN 50, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 20 / DN 500, NPS 8 / DN 200, NPS 6 / DN 150, NPS 3 / DN 80, NPS 24 / DN 600, NPS 4 / DN 100
Estándar de tamaño de la válvula
DN
Tipo de válvula
Mariposa
Medios
Sólido
Vástago
Empaquetadura ajustable

Documentos y dibujos