No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Keystone-P-P001182

Válvula marina de mariposa Keystone Figura 139

Descripción del producto

Válvula de mariposa con guarnición de bronce y de servicio pesado para aplicaciones marinas.

Características

  • MIL-S-901C.
  • MIL-STD-167B. solo en guarniciones seleccionadas. Pruebas de resistencia al fuego de Lloyds Register Certificado N.° HOU-1094.
Certificaciones
ABS
Conexión final
Oblea
Aplicación
Circulación de aire, control de lastre, servicios de instalaciones y procesos, transportador a granel
Material
Hierro fundido, hierro dúctil, caucho Epdm, Buna-N, bronce aluminio, acero inoxidable 316
Temperatura de funcionamiento
Hasta 180 °C (350 °F)
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión de proceso
150RF
Tipo de asiento/sello
Resistente
Clase de cierre
Sin fugas
Normas
ASME B16.34, API 609
Tamaño de la válvula
NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 8 / DN 200, NPS 16 / DN 400, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 20 / DN 500, 5 pulg., NPS 10 / DN 250, NPS 14 / DN 350, NPS 18 / DN 450, NPS 6 / DN 150
Estándar de tamaño de la válvula
NPS
Tipo de válvula
Mariposa
Medios
Agua, vacío, aire
Vástago
Junta tórica

Documentos y dibujos