No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
KTM-P-P000472

Pantalla de vapor modelo KTM

Descripción del producto

Válvula de bola con pantalla KTM, diseñada con pantalla soldada de brida a brida para mantener de manera eficaz la temperatura de los medios

Características

  • Diseño mejorado con características de diseño interno comprobadas de OM-II que ofrece máxima seguridad, integridad de sellado y confiabilidad
  • El diseño de pantalla completa mantiene la temperatura del medio de forma efectiva
  • Pantalla resistente a altas presiones para el suministro de vapor o medios de enfriamiento de hasta 145 psi (1,0 MPa)
  • Cojinete de PTFE reforzado y anillos de empaquetaduras para un rendimiento superior
  • La construcción dividida de la tapa y el soporte del asiento simplifican el mantenimiento
  • Diseño compacto y liviano
  • Brida de montaje superior ISO 5211 mecanizada.
  • Indicador de posición positiva
  • Eje antiexpulsión (DN 100/NPS 4 y mayores)
  • Sellos del eje colocados en la parte baja del eje para evitar que el líquido se pegue, minimizando el torque excesivo y la torsión del eje
  • Además del asiento E estándar, hay varios asientos disponibles. Cada opción del asiento permite una amplia variedad de rendimiento, adecuado para muchas aplicaciones
    • PTFE/copolímero PFA: asiento E (estándar)
    • asiento PEEK (opción)
    • Asiento Gratite® (opción
Certificaciones
Seguro contra incendios, PED, emisión fugitiva, CE, capacidad SIL
Conexión final
Bridada
Aplicación
Mezclado de asfalto, lote, mezclado de lubricante, máquinas, mezclado de productos, mezclado/agitación, transferencia de productos, refinado
Diseño del cuerpo
Patrón largo
Material
Acero inoxidable 316, acero al carbono
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión de proceso
CL150RF, CL300RF, bridada, 300RF, 150RF
Tipo de asiento/sello
Bola, metal con metal, sello blando
Clase de cierre
Clase V (FCI 70-2), API 598, cero fugas, clase VI (FCI 70-2)
Normas
ASME B16.34, API 608
Tamaño de la válvula
NPS 1/DN 25, NPS 1/2/DN 15, NPS 1-1/2/DN 40, NPS 2/DN 50, NPS 3/4/DN 20, NPS 3/DN 80, NPS 4/DN 100, NPS 6/DN 150, NPS 8/DN 200
Estándar de tamaño de la válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Bola, válvula de bola flotante
Medios
Líquidos/gases agresivos, líquidos

Documentos y dibujos