No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-K-FT-CMF010H-5700

Medidor Coriolis Micro Motion ELITE Que Consiste En CMF010H Sensor y 5700 transmisor

Descripción del producto

Un medidor de caudal Coriolis ELITE de máximo rendimiento, de aleación de níquel C22, diseñado para proporcionar mediciones de caudal precisas y reproducibles en las aplicaciones más exigentes.
El transmisor 5700, que cuenta con la mejor tecnología de medición y un soporte sin precedentes, presenta un diseño intuitivo que garantiza mediciones confiables, información valiosa sobre el proceso y productividad mediante soluciones simplificadas. La función de historial de datos captura información importante sobre los eventos del proceso, la calidad del fluido y la estabilidad de la medición, durante períodos cortos y largos. La herramienta de Verificación a cero brinda confiabilidad en condiciones de proceso de análisis y de medidor en cero para indicar problemas posibles para volver a poner en cero.

Especificaciones

Medidor Coriolis Micro Motion Elite CMF010H, 2,54 Mm (1/10 Inch) (DN2), Aleación De Níquel C22
Precisión del caudal másico (líquido)
±0,10 % del caudal (estándar)±0,05 % del caudal (opcional)
Repetibilidad del caudal másico (líquido)
±0,05 % del caudal (estándar)±0,025 % del caudal (opcional)
Precisión del caudal volumétrico (líquido)
±0,10 % del caudal (estándar)±0,05 % del caudal (opcional)
Repetibilidad del caudal volumétrico (líquido)
±0,05 % del caudal (estándar)±0,025 % del caudal (opcional)
Precisión del caudal másico (gas)
±0,35 % del caudal
Repetibilidad del caudal másico (gas)
±0,20 % del caudal
Precisión de la densidad (líquido)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3)
Repetibilidad de la densidad (líquido)
±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3)
Precisión de temperatura
±1 °C ±0,5 % de lectura
Presión operativa máxima del sensor
3263 psig (225 barg)
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Protección de ingreso:
•Efectos EMC
Transmisor de montaje en campo Micro Motion 5700
Carcasa
Aluminio fundido con revestimiento de poliuretano
Montaje
Opciones de montaje integrado o remoto
Puede conectarse remotamente a cualquier sensor Micro Motion de 4 o 9 hilos
Los transmisores de montaje remoto incluyen un soporte de montaje de acero inoxidable 304L y 316S y las herramientas de instalación
Ver la hoja de datos del producto para obtener más detalles.
Pantalla
Pantalla gráfica retroiluminada con cuatro botones ópticos de control y LED indicador de mediciones de caudal. En inglés, alemán, francés, español, portugués, ruso, chino y japonés
Energía
Entrada autoconmutada CA/CC, reconoce automáticamente el voltaje de la fuente de alimentación
Canales de E/S
• Salidas de hasta 3 mA
• Salidas de hasta 2 frecuencias
• Hasta 3 salidas discretas
• Hasta 2 entradas discretas
• Entradas de mA y frecuencia
• Modbus/RS-485
Rangeabilidad
La opción de pantalla Wi-Fi permite la comunicación inalámbrica punto a punto para configurar y caracterizar el medidor, descargar archivos históricos y ejecutar el Smart Meter Verification para la resolución de problemas. Únicamente disponible para la versión de la configuración de E/S del 5700.
Protocolos de comunicación
Versión de configuración de E/S: Modbus/USB, HART/RS-485, Modbus/RS-485, HART/Bell 202
Versión Ethernet: EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Conexiones opcionales M12
Conexiones rápidas M12, preinstaladas y disponibles como opción únicamente en la versión Ethernet
Opciones de montaje
  • Opciones de carcasa de acero inoxidable y aluminio para montaje en campo
  • Montaje integral en un sensor ELITE (CMFS) Coriolis de Micro Motion, serie F, serie H, serie R o serie T (aluminio únicamente)
  • Montaje remoto en un sensor ELITE® Coriolis de Micro Motion de 4 o 9 hilos, serie F, serie H, serie R o serie T (versiones de aluminio y acero inoxidable)
Tipos de aplicación
  • Smart Meter Verification Professional
  • Control discreto de lotes
  • Opción de corrección de API y medición de petróleo
  • Medición de concentración
  • Medición de fase avanzada para la solución de caudal bifásico
  • Linealización por partes para aplicaciones de gas
Certificados/aprobaciones
Aprobaciones para áreas clasificadas
  • Clase I, Div. 1
  • Clase I, Div. 2
  • Zona 1
  • Zona 2
Certificación SIL/SIS
  • Las versiones de configuración de E/S e intrínsecamente seguras del 5700 están certificadas para aplicaciones de seguridad SIL2 de uso único y SIL3 de uso múltiple por IEC61508. Consulte el manual de seguridad en los manuales del documento y la sección de guías.

Características

Medidor Coriolis Micro Motion Elite CMF010H, 2,54 Mm (1/10 Inch) (DN2), Aleación De Níquel C22
  • Obtenga sensibilidad y estabilidad de medición únicas con este medidor de diseño exclusivo
  • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con la verificación inteligente del medidor.
  • Los medidores ELITE de Micro Motion ofrecen un desempeño inigualable de medición de caudal y densidad en las aplicaciones más exigentes de líquidos, gases y lodo.
  • Logre una confiabilidad extraordinaria en las mediciones con la inmunidad más alta a los efectos del caudal, del proceso o ambientales
  • Mejore la escalabilidad con una amplia variedad de cobertura de aplicaciones, incluidas las higiénicas, criogénicas y de alta presión
  • Implemente el rango más amplio de mediciones durante el proceso – -400 °F a 662 °F (-240 °C a 350 °C) y hasta 6,000 psig (414 barg)
  • La más amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de mediciones, entre las que se encuentran: CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, protección contra el ingreso 66/67, SIL2 y IL3, aprobaciones marítimas y de transferencia de custodia
  • Elija entre modelos disponibles en acero inoxidable 316L, aleación de níquel C-22 y materiales de super-duplex
  • Interactúe con nuestros modelos 3D en para conocer más acerca de nuestros medidores ELITE Corioles de caudal y densidad
Transmisor de montaje en campo Micro Motion 5700
  • Lleve a cabo instalaciones rápidas y flexibles con arquitectura y conexiones nativas Ethernet
  • Logre la mejor respuesta incluso en las aplicaciones más exigentes como la comprobación de medidores, el llenado y dosificación, y el procesamiento en lotes
  • Capture información de corto y largo plazo acerca de los eventos del proceso, la calidad del caudal y la estabilidad de las mediciones con un historiador de datos
  • Monitorice más mediciones del proceso con la disponibilidad máxima de hasta 5 canales de E/S totalmente configurables
  • Verifique la condición del medidor en menos de 90 segundos con el Smart Meter Verification
  • Confirme fácilmente la calibración cuando es el momento de volver a ajustar el cero del medidor gracias a la verificación del cero
  • Mejore el control del proceso con indicaciones en tiempo real de eventos de caudal multifase
  • Minimice el tiempo y la experiencia necesarios para instalar y operar el caudalímetro

Documentos y dibujos

Medidor Coriolis Micro Motion Elite CMF010H, 2,54 Mm (1/10 Inch) (DN2), Aleación De Níquel C22
Transmisor de montaje en campo Micro Motion 5700