No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-K-G025M Coriolis Meter and 1500 Transmitter

Medidor Coriolis G025M, 1/4 in (DN6), acero inoxidable 316L y transmisor 1500 de Micro Motion™

Especificaciones

Medidor Coriolis G025M de Micro Motion™, 1/4 in (DN6), acero inoxidable 316L
Precisión del caudal másico (líquido)
±0,25 % del caudal (estándar), ±0,15 % del caudal (opcional), ±0,10 % del caudal (opcional)
Repetibilidad del caudal másico (líquido)
±0,125 % del caudal (estándar), ±0,075 % del caudal (opcional), ±0,05 % del caudal (opcional)
Precisión del caudal volumétrico (líquido)
±0,25 % del caudal (estándar), ±0,15 % del caudal (opcional), ±0,10 % del caudal (opcional)
Repetibilidad del caudal volumétrico (líquido)
±0,125 % del caudal (estándar), ±0,075 % del caudal (opcional), ±0,05 % del caudal (opcional)
Precisión del caudal másico (gas)
±0,5 % del caudal
Repetibilidad del caudal másico (gas)
0,25 % del caudal
Precisión de la densidad (líquido)
±0,005 g/cm³ (5,0 kg/m³)
Precisión de temperatura
±1 °C ±0.5 % de lectura
Presión máxima de trabajo del sensor
1450 psig (100 barg)
Certificaciones y aprobaciones
CSA
IECEx
ATEX
Protección de ingreso (IP 66/67), NEMA 4X
SIL 2 y SIL 3
Efectos de EMC
NAMUR NE 80, NE 95, NE 132
Tamaño
Brida CL150: 8,05 in (20,4 cm)
Peso
Brida CL150: 8 lb (3,6 kg)
Transmisor Compacto De Caudal Variable Simple Para Sala De Control Micro Motion 1500
Salidas disponibles
Modelo 1500: para aplicaciones que requieren de una variable de caudal (en miliamperios y una salida de frecuencia/pulso)Modelo 2500: para aplicaciones que requieren de supervisión simultánea de múltiples variables de caudal en combinaciones de
Carcasa
Poliamida PA 6.6
Energía

•Mínimo de 19,2 a 28,8 V CC
•6,3 vatios
•Cumple con los requerimientos de Instalación (Sobrevoltaje) Categoría II, Grado de polución 2
Señales de entrada/salida

•Uno activo 4–20 mA de salida
•Una salida activa de frecuencia
HART
La señal Bell 202 está superpuesta en la salida primaria de miliamperios
Opciones de montaje
Cuarto de control de montaje remoto únicamente
•Montado en carril de 35 mm
•El carril debe estar conectado a tierra
Tipos de aplicación

•Control de proceso continuo
•Caudal en dos fases / gas arrastrado
•Llenado y dosificación
•Verificación del medidor
Aprobaciones de áreas peligrosas
Apto únicamente para entornos no peligrosos

Características

Medidor Coriolis G025M de Micro Motion™, 1/4 in (DN6), acero inoxidable 316L
  • Tamaño ultracompacto para caber donde el espacio es limitado
  • Etiquetado por láser para una mayor durabilidad en entornos desafiantes
  • Amplia conectividad y facilidad de uso con la electrónica Micro Motion
  • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con Smart Meter Verification
  • Amplio rango de aprobaciones y certificaciones de medidores, incluyendo; CSA, ATEX, IECEx, y NAMUR
  • Facilidad de selección y configuración con las herramientas MyEmerson
  • Diseño ligero para facilitar la manipulación y las instalaciones móviles
  • Available in standard surface finish stainless steel or improved surface finish stainless steel options up to 15 Ra
  • Use in SIP, CIP and sanitary environments where 3-A, EHEDG, and ASME BPE compliance is required
Transmisor Compacto De Caudal Variable Simple Para Sala De Control Micro Motion 1500
  • Disminuya los gastos de cableado con un transmisor de montaje remoto al usar un riel DIN de 35 mm
  • Colóquelo fácilmente en salas de control: apenas se requieren 0,03ft³ de espacio versus los 1.0ft³ que se suelen requerir para los transmisores Coriolis
  • Simplifique la configuración con una conexión de cuatro hilos a los sensores de alimentación y señal
  • Diagnostique el desempeño en condiciones de gas atrapado y procesamiento de lotes a partir de tubos vacíos con el procesamiento digital MVD
  • Verifique el estado del sensor en línea, con el proceso en funcionamiento y sin referencias secundarias, gracias a la verificación in situ

Documentos y dibujos

Medidor Coriolis G025M de Micro Motion™, 1/4 in (DN6), acero inoxidable 316L
Transmisor Compacto De Caudal Variable Simple Para Sala De Control Micro Motion 1500