No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
O-Zgedney-P-cl-681-alum-bus-box

O-Z/Gedney™ Class 681 Aluminum Bus Boxes

Descripción del producto

O-Z/Gedney™ Class 681 aluminum bus boxes provide a simple means of tapping a feeder circuit through the use of bus and lug assemblies. Bus and lug assemblies are available in a number of sizes, and arrangements and ample space is provided for cable bends. All lugs are solderless type, with each assembly mounted on a pan that can be removed to give additional space for cable pulling. Enclosures have sufficient wall thickness for conduit openings on all sides.

Características

  • Antideflagrante
  • Las cajas de bus clase 681 están construidas en nuestra fábrica al instalar un ensamblaje de lengüeta de bus dentro de cajas de conexión de aluminio libre de cobre NJBEW, IF o IG
  • Opciones de disposición de tres fases, tres cables o tres fases, cuatro cables
  • Amplio rango de tamaños de lengüetas
  • Facilita pasar los cables
  • Ensamblaje de placa extraíble
  • Amplio espacio para cableado
  • Las lengüetas sin soldadura y la disposición de lengüetas escalonadas agilizan la instalación
Certificaciones y cumplimientos con NEC
Clase II, divisiones 1 y 2, grupos E, F, G; clase III; NEMA 4, 9EFG
Materiales y acabados estándar
Cuerpos y tapas de aluminio fundido libre de cobre (4/10 de 1% máx.) con acabado de polvo epóxico y tornillos de la tapa de acero inoxidable

Documentos y dibujos