No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Ovation-P-Controller

Controlador Ovation™

Descripción del producto

El modelo OCR3000 es el sucesor del controlador OCR1100 de Ovation. El OCR3000 combina el procesador y los módulos IOIC en un solo módulo y proporciona una interfaz para hasta 16 ramas de E/S locales. El controlador OCR3000 explora las 16 ramas de E/S en paralelo, proporcionando un aumento significativo en el rendimiento.

Características

  • Tolerancia automática y sin rebotes frente a fallas entre controladores redundantes
  • Diagnóstico avanzado e integrado del controlador
  • Diseñado para la fácil integración de tecnologías de rápido avance
  • Solución de módulos individuales para el controlador Ovation y la interfaz E/S
  • Compatible con todos los módulos de E/S de Ovation
  • Compatible con aplicaciones con el controlador OCR1100
  • Firma criptográfica de todos los archivos del firmware del controlador

Documentos y dibujos