No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Paine-P-211-37-520 Precision HP and HP Transducer

Transductor de alta temperatura y presión 211-37-520 Paine™

Descripción del producto

El transductor de alta temperatura y presión 211-37-520 de Paine™ es un transductor combinado de alta presión/alta temperatura (HP/HT) listo para funcionar en condiciones extremas. Este transductor está construido para soportar temperaturas de aplicación de hasta 400 °F (204 °C). Gracias a su factor de forma pequeño y a su construcción sellada, completamente soldada, este dispositivo también tiene la capacidad de funcionar en entornos difíciles, lo que lo convierte en la solución ideal para aplicaciones submarinas, industriales y de fondo de pozo.

Tipo de medición
Presión absoluta
Precisión
±0,75% de la escala completa de detección
Salida
mV/V
Alcance de la medición
Hasta 30 000 psia (2 068 bares)

Características

  • Construido para aplicaciones de producción para medir presiones de hasta 30000 psi (2068 bares)
  • Soporta temperaturas de funcionamiento de hasta 400 °F (204 °C) para cumplir con las demandas de las aplicaciones en condiciones extremas
  • Disponible en factor de forma pequeño de ½" de diámetro
  • Su construcción sellada y completamente soldada ofrece durabilidad, resistencia y estabilidad en entornos difíciles y corrosivos
  • Opciones del transductor personalizables y disponibles para diseños adecuados

Documentos y dibujos