No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Paine-P-211-50-070 HP and HP Transducer

Transductor de alta temperatura y presión 211-55-070 Paine™

Descripción del producto

El transductor de alta temperatura y presión 211-50-070 de Paine™ es un transductor combinado resistente de alta presión/alta temperatura (HP/HT). Este dispositivo compacto tiene una construcción completamente soldada para garantizar precisión, estabilidad y repetibilidad en entornos de alta vibración y alta resistencia a los impactos. Este transductor ha sido diseñado para aplicaciones con temperaturas de hasta 500 °F (260 °C), por lo que representa una excelente solución para aplicaciones en altamar, en fondo de pozos, de energía e industriales.

Tipo de medición
Presión absoluta
Precisión
±0,150% de la escala completa de detección
Salida
mV/V
Alcance de la medición
Según MS33656-E3 usando un sello reemplazable de aleación Inconel 600

Características

  • Construido para condiciones de producción para medir presiones de hasta 30 000 psi (2 068 bares)
  • Soporta presión alta y temperaturas operativas de hasta 500 °F (260 °C) para entornos extremos
  • Disponible en factor de forma pequeño de ½" de diámetro
  • Su construcción sellada y completamente soldada ofrece durabilidad, resistencia y estabilidad en condiciones difíciles y corrosivas
  • Opciones del transductor personalizables y disponibles para diseños adecuados

Documentos y dibujos