No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Paine-P-212-40-020 HP and HT Transducer

Transmisor de alta temperatura y presión 212-40-020 Paine™

Descripción del producto

El transmisor de alta presión y alta temperatura 212-40-020 de Paine™ es un transductor combinado de alta presión/alta temperatura (HP/HT), VCC miniatura, construido para aplicaciones extremas en campos petroleros. Este transmisor incorpora un diseño innovador con tecnología de silicio sobre aislante (SOI) para mediciones precisas y continuas de alta temperatura. Este dispositivo es un transmisor compacto que ofrece precisión y estabilidad en una forma de factor pequeño de ½ pulgada de diámetro.

Tipo de medición
Presión absoluta
Precisión
0,10%/0,125% de la escala completa
Salida
VCC
Alcance de la medición
Hasta 30 000 psia (2 069 bares)

Características

  • Diseñado con tecnología SOI para la medición continua y precisa de altas temperaturas
  • El diseño compacto y resistente a la corrosión soporta entornos exigentes
  • Disponible en factor de forma pequeño de ½" de diámetro
  • Funciona en rangos de alta presión y alta temperatura (hasta 30 000 psia o 2 069 bares) para una solución duradera
  • Opciones del transmisor personalizables y disponibles para diseños adecuados

Documentos y dibujos