No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Paine-P-215-01-080 Temperature Sensor

Sensor de temperatura de superficie serie 215-01-080 Paine™

Descripción del producto

El sensor de temperatura de superficie serie 215-01-080 Paine es una sonda de detector de temperatura de resistencia (RTD) de platino diseñada para altas temperaturas hasta 482 °F (250 °C). Diseñado como un sensor compacto y resistente a la corrosión, esta sonda RTD ofrece un desempeño a largo plazo con confiabilidad, estabilidad y repetibilidad. Estos sensores ofrecen precisión y tiempos de respuesta rápidos, además de ser aptos para mediciones de temperatura crítica en superficies de maquinarias y equipos de procesos.

Tipo de medición
Temperatura
Precisión
Clase A, parte 1 kΩ ± 0,06% a 32 °F (0 °C)
Salida
V CC
Rango de temperatura
De -4° a 482 °F (-20° a 150 °C)
Garantía
1 año

Características

  • El sensor soporta la corrosión y la oxidación en entornos adverso y extremos, lo que le permite alcanzar una mayor durabilidad
  • Los tiempos rápidos de respuesta producen datos de medición precisos que permiten mejorar la eficiencia
  • Se ofrece en un paquete con un diámetro máximo de 0,515 pulg. (tamaño muy pequeño)
  • Estabilidad y precisión a largo plazo que ofrece un desempeño de medición uniforme y confiable
  • Opciones personalizables del sensor para diseños adecuados.

Documentos y dibujos