No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Paine-P-225-10-0X0 Digital Temperature Probe

Sonda digital de temperatura serie 225-10-0X0 Paine™

Descripción del producto

La sonda digital de temperatura de la serie 25-10-0X0 Paine es una solución para la medición de temperatura con precisión digital en tiempo real y rápida detección de cambios. Con su tecnología de sensor de propiedad exclusiva y detección de platino, esta sonda ofrece mediciones de temperatura de hasta 150 °C (302 °F) y está preparada para la monitorización continua de las temperaturas de materiales, equipo y líquidos remotos. La construcción pequeña completamente soldada de esta sonda funciona bien tanto en espacios limitados como en ambientes extremos.

Tipo de medición
Temperatura
Precisión
±0,5 °F sobre el rango de temperatura calibrado
Salida
Digital, RS-485
Rango de temperatura
-40 a 302 °F (-40 a 150 °C)
Garantía
1 año

Características

  • El diseño de la sonda permite mediciones de temperatura directas de caudal medio para brindar precisión y monitorización continua
  • La detección rápida de cambios brinda datos expeditos de medición para garantizar un desempeño óptimo del proceso
  • La construcción sellada y completamente soldada resiste choques, vibraciones y condiciones de alta temperatura para ofrecer confiabilidad
  • Opciones personalizables del sensor para diseños aptos para usar.

Documentos y dibujos