La aplicación Plantweb Insight Steam Trap es una solución de análisis industrial que analiza los datos adquiridos a través de instrumentación inalámbrica e infraestructura existente. La aplicación utiliza análisis y modelos de activos con base en aprendizaje de máquina y se integra fácilmente con la infraestructura existente. Ofrece una monitorización continua del estado de trampas de vapor, incluyendo el análisis y modos de falla del impacto económico y ambiental, la aplicación ayuda a su planta a mejorar la priorización de mantenimiento y eficiencia de energía.