No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-1067 Temperature Sensor

Rosemount™ 1067 Sensor de temperatura compacto

Descripción del producto

El Rosemount 1067 Sensor de temperatura compacto está disponible en distintas tecnologías estándares de la industria, entre ellas el detector de temperatura de resistencia (RTD) y los termocuplas. Para una eficiencia optimizada y una mayor confiabilidad de medición, este sensor ofrece configuraciones del elemento individual y doble. Este RTD incluye una opción de calibración con precisión clase A y B, o una opción de cronograma de calibración con constantes de Callendar-Van Dusen.

Rango de temperatura
De –196° a 600 °C (-321° a 1112 °F)
Precisión
RTD: cumple con IEC 751 1983/DIN EN 60751 incorporando las enmiendas 1 y 2, clase A o B
Termocupla: cumple con IEC 60584 tolerancia de clase 1 y con los límites especiales de ASTM E230
Hilos conductores
RTD: cable de cobre 24 AWG, revestimiento de plata, aislamiento de PTFE
Termocupla: interno, cable 19 AWG (máx.) sólido y cable 21 AWG (mín.) sólido
Conductores de extensión externos, tipo E, J, K, N, R, S y T
Aislamiento de PTFE. 20 AWG (máx.) y 24 AWG (mín.)

Características

  • Disponible en tipo RTD y tipo termocupla para distintos requisitos de aplicaciones
  • Termocuplas disponibles en tipos E, J, K, N, R, S y T para cumplir con especificaciones de diseño del proceso
  • Las configuraciones de termocuplas incluyen un sensor individual sin conexión a tierra o un sensor doble sin conexión a tierra y aislado para mayor adaptabilidad
  • Cubre un amplio rango de temperaturas entre –321° y 1112 °F (–196° y 600 °C) para satisfacer demandas del proceso
  • Cabezales de conexión del sensor tipo DIN que permiten un montaje y un reemplazo rápidos
  • Ofrece un rango de longitudes y temperaturas con terminaciones de conductores de bloques de terminales o conductores flotantes para mayor optimización
  • El diseño compacto de 3 mm de diámetro ofrece tiempos de respuesta más rápidos
  • Las constantes de Callendar-Van Dusen permiten una combinación del transmisor y el sensor, además de ofrecer el nivel más alto de precisión
  • Precisión opcional clase A para garantizar que los puntos de medición de temperatura críticos cumplan los estándares de tolerancia y precisión
  • Aprobaciones de áreas clasificadas globales que satisfacen los requisitos locales

Documentos y dibujos