No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-3153N Pressure Transmitter

Rosemount™ 3153N Transmisor de presión calificado para uso nuclear

Descripción del producto

El Rosemount™ 3153N Transmisor de presión calificado para uso nuclear brinda mediciones de presión analógicas confiables en aplicaciones nucleares. Este transmisor está diseñado para usarse dentro de entornos de accidentes moderados y tiene un desempeño confiable durante su extensa vida útil. Además de calificar para aplicaciones IEEE, este transmisor también puede ofrecer un control de calidad estricto durante el proceso de fabricación que incluye trazabilidad de las piezas de retención de presión, limpieza nuclear especial y pruebas hidrostáticas.

Tipo de medición
Mediciones de presión diferencial, manométrica o absoluta
Precisión
Códigos de rango 1-5: ±0,2% de span calibrado
Código de rango 6: ±0,25% de span calibrado
Estabilidad
Código de rango 1: ± 0,2% URL efecto de desviación por 30 meses
Códigos de rango 2-6: ±(0,1% URL + 0,1% de span) efecto de desviación por 30 meses
Señal de salida
4-20 mA
Rangeabilidad
Hasta 10:1 (5:1 por rango 1)
Alcance de la medición
Hasta 2000 psig (13,79 MPa) diferencial, hasta 4000 psig (27,58 MPa) manométrica, hasta 4000 psia (27,58 MPa) absoluta
Material de la carcasa
Aluminio
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L
Clasificación sísmica
8,5 g ZPA sísmicos
Clasificación de radiación
Radiación gamma TID 6,5 Mrad (65 kGy)
Temperatura de presión/vapor
333 °F (167,2 °C ) de vapor/temperatura

Características

  • Calificado por la norma IEEE 323™-1974/1983/2003 y la norma IEEE 344™-1975/1987/2004 para cumplir con las normas de la industria.
  • Soporta una exposición a radiación gamma TID de 36 Mrads y niveles sísmicos de hasta 8,5 g ZPA para cumplir con los requisitos del proceso
  • Construido para funcionamiento con temperatura/presión de vapor para brindar seguridad mejorada
  • Brinda una exactitud de referencia del 0,2% para obtener mediciones confiables
  • El control de calidad estricto incluye trazabilidad de las piezas de retención de presión, limpieza nuclear especial y pruebas hidrostáticas.

Documentos y dibujos