No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-3154K Pressure Transmitter

Rosemount™ 3154K Transmisor de presión calificado para uso nuclear

Descripción del producto

El Rosemount™ 3154K Transmisor de presión calificado para uso nuclear es un transmisor analógico para cumplir con las demandas de entornos exigentes en una planta de energía nuclear. Este transmisor ofrece mediciones de presión precisas y ofrece un desempeño confiable durante su extensa vida útil. Este dispositivo funciona con presión de vapor/temperatura, y está calificado por KTA 3505 y soporta niveles de radiación gamma TID de 350 kGy (35 Mrad) y niveles de vibración de hasta 5g sísmicos y 7g APC.

Tipo de medición
Mediciones de presión diferencial, manométrica o absoluta
Precisión
±0,2% de span calibrado
Estabilidad
Código de rango 1: ± 0,2% URL por 30 meses
Códigos de rango 2-6: ±(0,1% URL + 0,1% de span) por 30 meses
Señal de salida
4-20 mA
Rangeabilidad
Hasta 10:1 (5:1 por rango 1)
Alcance de la medición
Hasta 13,79 MPa (2000 psi) diferencial, hasta 27,58 MPa (4000 psig) manométrica, hasta 27,58 MPa (4000 psig) absoluta
Material de la carcasa
Acero inoxidable 316
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316
Clasificación sísmica
Vibración hasta 5 g sísmicos y 7 g APC
Clasificación de radiación
Radiación gamma TID de 350 kGy (35 Mrads)
Temperatura de presión/vapor
160 °C (320 °F) durante 1 hora

Características

  • Calificado por KTA 3505 para funcionamiento con radiación, vibración y presión de vapor/temperatura para cumplir con las demandas de medición
  • El diseño duradero soporta entornos de accidentes graves y condiciones difíciles
  • Funcionamiento con presión de vapor/temperatura de 160 °C (320 °F) durante una hora
  • Una exactitud de referencia del 0,2% para obtener mediciones confiables
  • El control de calidad estricto incluye trazabilidad de las piezas de retención de presión, limpieza nuclear especial y pruebas hidrostáticas.

Documentos y dibujos