No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-3154N Pressure Transmitter

Rosemount™ 3154N Transmisor de presión calificado para uso nuclear

Descripción del producto

El Rosemount™ 3154N Transmisor de presión calificado para uso nuclear es un transmisor analógico para aplicaciones nucleares. Este dispositivo está diseñado para soportar entornos de accidentes graves y brindar un desempeño confiable durante su extensa vida útil. Este transmisor califica para aplicaciones IEEE y ofrece un control de calidad estricto durante el proceso de fabricación que incluye trazabilidad de las piezas de retención de presión, limpieza nuclear especial y pruebas hidrostáticas.

Tipo de medición
Mediciones de presión diferencial, manométrica o absoluta
Precisión
Códigos de rango 1-5: ±0,2% de span calibrado
Código de rango 6: ±0,25% de span calibrado
Estabilidad
Código de rango 1: ± 0,2% URL efecto de desviación por 30 meses
Códigos de rango 2-6: ±(0,1% URL + 0,1 % de span) efecto de desviación por 30 meses
Señal de salida
4-20 mA
Rangeabilidad
Hasta 10:1 (5:1 por rango 1)
Alcance de la medición
Hasta 2000 psig (13,79 MPa) diferencial, hasta 4000 psig (27,58 MPa) manométrica, hasta 4000 psia (27,58 MPa) absoluta
Material de la carcasa
Acero inoxidable
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L
Clasificación sísmica
8,5 g ZPA sísmicos
Clasificación de radiación
Radiación gamma TID de 112 Mrad (1,12 MGy)
Temperatura de presión/vapor
435 °F (224 °C) de vapor/temperatura

Características

  • Calificado por la norma IEEE 323™-1974/1983/2003 y la norma IEEE 344™-1975/1987/2004 para cumplir con las normas de la industria.
  • Soporta una exposición a radiación gamma TID de 112 Mrads y niveles sísmicos de hasta 8,5 g ZPA para cumplir con los requisitos del proceso
  • Diseño duradero construido para funcionar en temperaturas de vapor de hasta 435 °F (167 °C)
  • Una exactitud de referencia del 0,2% para obtener mediciones confiables
  • El control de calidad estricto incluye trazabilidad de las piezas de retención de presión, limpieza nuclear especial y pruebas hidrostáticas.

Documentos y dibujos