No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-3155K Pressure Transmitter

Rosemount™ 3155K Transmisor de presión calificado para uso nuclear

Descripción del producto

El Rosemount™ 3155K Transmisor de presión calificado para uso nuclear brinda mediciones de presión exactas para aplicaciones nucleares. Este transmisor está diseñado para usarse dentro de entornos de accidentes graves y tiene un desempeño confiable durante su extensa vida útil. Este transmisor es una solución duradera y estándar para la industria calificada por la norma IEEE 323™-1974/1983/2003 y soporta exposición a la radiación gamma TID de 144,7 Mrads y niveles sísmicos de hasta 8,5 g ZPA.

Tipo de medición
Mediciones de presión diferencial y manométrica
Precisión
±0,2% de span calibrado
Estabilidad
Código de rango 1: ± 0,2% URL efecto de desviación por 30 meses
Códigos de rango 2-6: ±(0,1% URL + 0,1% de span) efecto de desviación por 30 meses
Señal de salida
4-20 mA
Rangeabilidad
Hasta 10:1 (5:1 por rango 1)
Alcance de la medición
Hasta 13,79 MPa (2000 psi) diferencial, hasta 27,58 MPa (4000 psig) manométrica
Material de la carcasa
Acero inoxidable 316L
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316
Clasificación sísmica
8,5 g ZPA sísmicos
Clasificación de radiación
1,447 MGy (144,7 Mrads)
Temperatura de presión/vapor
Accidente grave 327 °F (164 °C) durante 12 horas

Características

  • Calificado por la norma IEEE 323™-1974/1983/2003 para cumplir con las normas de la industria.
  • El diseño duradero funciona en entornos de accidentes graves
  • Una exactitud de referencia del 0,2% para obtener mediciones confiables
  • Soporta una exposición a radiación gamma TID de 1,517 MGy (151,77 Mrads) y niveles sísmicos de hasta 8,5 g ZPA para cumplir con los requisitos del proceso
  • Diseñado para temperatura de vapor de hasta 164 °C (327 °F) para cumplir con las demandas de las aplicaciones

Documentos y dibujos