No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-3415 4+1 Dual-Configure Gas Ultrasonic Flow Meter

Caudalímetro ultrasónico para aplicaciones de gases de configuración doble 3415 4+1 de Rosemount™

Descripción del producto

Diseñado para minimizar la incertidumbre de medición fiscal, el caudalímetro ultrasónico para aplicaciones de gases 3415 4+1 de Rosemount combina la potencia y el desempeño del diseño de British Gas de cuerdas de cuatro trayectorias Rosemount comprobado en el campo (certificado según OIML R137 1&2 clase de precisión 0.5) con un medidor de verificación reflectivo de una trayectoria en un solo equipamiento. La trayectoria reflectiva aumenta la sensibilidad para detectar la acumulación en las paredes de la tubería, lo que le permite a los operadores tomar acciones necesarias antes de que la medición sea vea afectada de forma adversa. El medidor está equipado con dispositivos electrónicos ultrarrápidos de la serie 3410 que generan una gran cantidad de diagnósticos predictivos que se muestran por medio del software MeterLink™, lo que proporciona abundancia de inteligencia de caudal para ayudar a acelerar la identificación de problemas costosos en el proceso.

Productos

Search
1-6 de 6 resultados para Products
Tamaños de líneas
DN100 a DN600 (4 in a 24 in)
Tipo de fluido
Gas
Precisión
Medidor de 4 trayectorias: ±0,1 % de la lectura relativa en todo el intervalo de calibración
Medidor de 1 trayectoria: ±0,2 % de la lectura con calibración (±1,5 % del volumen real sin calibración)
Repetibilidad
Medidor de 4 trayectorias: ±0,05 % de la lectura de 5 a 100 pies/s (1,5 a 30,5 m/s)
Medidor de 2 trayectorias: ±0,1 % de la lectura de 5 a 100 pies/s (1,5 a 30,5 m/s)
Velocidad
Clasificado hasta 100 ft/s (30 m/s) con un desempeño fuera de rango que excede los 125 ft/s (38 m/s) en algunos tamaños
Temperatura del gas de funcionamiento
Transductores T-21: -20 °C a +100 °C (de -4 °F a +212 °F)
Transductores T-41: -50 °C a +100 °C (de -58 °F a +212 °F)
Transductores T-22: -50 °C a 100 °C (de -58 °F a +212 °F)
Rango de presión operativa
Transductores T-21/T-41/T-22: 689 a 27.579 kPag (100 a 4 000 psig)Transductores
T-21/T-41/T--22: 345 kPag (50 psig) de presión mínima de operación disponible con Qmax reducido (consulte la hoja de datos del producto)
Materiales
Acero al carbono y acero inoxidable

Características

  • Detecte la acumulación en las paredes de la tubería en tiempo real con un trayecto reflectivo individual sensible de 30°
  • El método patentado de sincronización de transductores garantiza que la electrónica del caudalímetro proporcione las mayores velocidades de muestreo posibles sin interferencias cruzadas.
  • Evita los errores de modo común con las trayectorias de cuerdas y reflectivas que trabajan al unísono.
  • Reduzca la incertidumbre en la medición con alertas del proceso para la acumulación en paredes, los líquidos, el bloqueo y la desviación de la calidad del gas
  • Acelere la resolución de problemas con la vista en 3D del perfil de caudal que indica el torbellino, el flujo cruzado, la asimetría y la turbulencia
  • Reduzca los errores manuales con los cálculos automáticos de la compresibilidad de AGA 8 y velocidad del sonido según AGA 10
  • Aumente la E/S con el nuevo módulo de CPU tipo 4 hasta con seis salidas de frecuencia o digitales
  • Reduzca significativamente el tiempo que antes se gastaba en el análisis de datos y la resolución de problemas con la nueva función Smart Meter Verification Basic ahora incluida en la última actualización del firmware de la electrónica del 3410

Documentos y dibujos