No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-5900C Radar Level Gauge

Rosemount™ 5900C Medidor de nivel por radar

Descripción del producto

El Rosemount 5900C Medidor de nivel por radar otorga una precisión del instrumento de ± 3 mm (0,12"). Por lo general, se combina con sensores de temperatura multipunto para cálculos de volumen neto. Cuenta con certificación SIL 2 conforme a IEC 61508.

Precisión
± 3 mm (0,12")
Estabilidad
Generalmente < ± 0,5 mm (0,020 pulg.) entre -40° y 70 °C (-40° y 158 °F).
Tasa de actualización
Medición nueva cada 0,3 seg.
Protocolo de comunicación
Foundation™ Fieldbus para conectar el Rosemount 2410 con Tankbus autoconfigurable o cualquier sistema host Foundation™ Fieldbus.
Un Rosemount 5900 Medidor de nivel en combinación con un concentrador de tanques 2410 permite la comunicación inalámbrica y la emulación de los medidores de otros fabricantes.
Seguridad
• Certificación SIL 2.
• Homologado por TÜV y certificado WHG para prevención de sobrellenado.
Capacidad de emulación
Se puede integrar con sistemas obsoletos de medición de tanques.
Fuente de alimentación
• FISCO: 9.0 V CC a 17,5 V CC, no se ve afectado por la polaridad (por ejemplo del concentrador de tanques 2410).
• Entidad: 9,0 V CC a 30,0 VCC, no se ve afectado por la polaridad.
Temperatura ambiente
-40 a 70 °C (-40 a 158 °F). La temperatura de puesta en servicio mínima es de -50 °C (-58 °F).
Tipo de antena
Antena parabólica, matriz de antena de tubos tranquilizadores, antena de cono, antena LPG/LNG y antenas tranquilizadoras 2 en 1.

Características

  • Obtenga la mayor confiabilidad para la gestión de activos en el almacenamiento de líquidos a granel.
  • Consiga la mayor seguridad con la capacidad IEC 61508 SIL 2 certificada por terceros.
  • Benefíciese de la instalación conveniente y segura con la fuente de alimentación de bus IS de dos hilos.
  • Incluya la transmisión cableada y/o inalámbrica de datos.
  • Haga mediciones en todos los tipos y productos de tanques de almacenamiento a granel, desde gases licuados, productos livianos, petróleo crudo y bitumen.

Documentos y dibujos