No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-765 Multiple Spot Temperature and Water Level Sensor

Sensor de nivel de agua y temperatura de múltiples puntos Rosemount™ 765

Descripción del producto

El modelo Rosemount 765 tiene un sensor integrado de nivel de agua conectado con el tubo del sensor de temperatura para medir el nivel de agua libre en la parte inferior del tanque. Permite hacer los cálculos correctos del volumen del producto.
Los sensores de temperatura multipunto Rosemount miden la temperatura mediante varios elementos puntuales de Pt-100 localizados a diversas alturas para proporcionar un perfil de temperatura del tanque y una temperatura promedio.
Solo los sensores completamente sumergidos determinan la temperatura del producto. Uno de los elementos del sensor de temperatura puede estar instalado dentro de la sonda de nivel de agua. Cada sensor está conectado al transmisor Rosemount 2240S.

Precisión
Sensores de temperatura:
1/6 DIN Clase B (estándar), 1/10 DIN Clase B (opción).
Opción de calibración: los elementos de puntos calibrados individualmente con conexión de cuatro hilos ofrecen una precisión total del sensor de ±0,025 °C (±0,045 °F).
Sensor de nivel de agua:
± 2 mm (0,08 pulg) con una longitud activa de 500 mm, ± 4 mm (0,16 pulg) con una longitud activa de 1000 mm.
Tipos de elementos
Elementos de punto Pt-100 conforme a EN 60751
Cantidad de elementos de punto
Hasta 16 elementos de punto RTD:
• 3 hilos, cableado individual o de retorno común.
• 4 hilos, cableado individual.
Rango de medición
  • Sensor de temperatura: -50 a 250 °C (-58 a 482 °F).
  • Rango de medición activa del sensor de nivel de agua: 500 mm (20 pulg) o 1000 mm (40 pulg).
Longitud total
Máximo de 60 m (197 ft).
Funda protectora
Acero inoxidable, AISI 316. Espesor de la pared 0,3 mm (0,012 pulg) ∅= 1 pulg
Versiones del sensor del nivel del agua
• Modelo abierto: recomendado para petróleo crudo y productos de alta resistencia.
• Modelo cerrado: recomendado para combustibles más livianos como diésel.

Características

  • Obtenga precisión de volumen neto en la transferencia de custodia con sensores de temperatura multipunto de tres o cuatro hilos para tanques de almacenamiento de líquidos a granel.
  • Mejore la precisión con una única calibración del sensor.
  • Mida la temperatura de líquidos hasta con 16 elementos de punto.
  • Mida el nivel de agua libre.
  • Seleccione una amplia gama de accesorios, como pesos de anclaje y recubrimientos de vapor.

Documentos y dibujos