No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-8711

Rosemount 8711 Sensores de caudalímetros magnéticos tipo wafer

Descripción del producto

El diseño sin bridas del Rosemount 8711 Sensor de caudalímetros tipo wafer lo convierte en una alternativa económica, compacta y ligera ante los caudalímetros magnéticos bridados. Elija entre una amplia selección de materiales de electrodos y revestimientos resistentes que permite la compatibilidad con prácticamente todas las aplicaciones, desde líquidos altamente corrosivos hasta lodos fibrosos que con frecuencia se consideran difíciles de medir con otros equipos. Se incluyen kits de espaciadores de alineación con cada medidor 8711 para centrar el sensor en la línea del proceso y simplificar la instalación.

Productos

Search
1-10 de 10 resultados para Products
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Precisión
Precisión de hasta el 0,15% del caudal volumétrico en una relación de rangeabilidad de 13:1 y del 0,25% en una relación de rangeabilidad de 40:1
Tamaños de líneas
0,15-8" (4-200 mm)
Materiales de revestimiento
ETFE, PTFE, and PFA
Materiales del electrodo
Acero inoxidable 316L, aleación de níquel, platino, tántalo y titanio
Consulte con la fábrica para conocer otros materiales
Clasificación de la brida
ASME B16.5 Class 150-300
DIN PN 10-40
Intercambiabilidad
Compatible con todos los transmisores serie 8700
Compatible con transmisores antiguos: 8712D, 8712C, 8732C, 8742C

Características

  • Reduzca costos gracias a un diseño sin brida para reducir al mínimo el tamaño y el peso
  • La forma compacta es ideal para su instalación en lugares con una limitada cantidad de tramos rectos de tuberías
  • Se adapta a cualquier aplicación de procesos con opciones de revestimientos resistentes con electrodos estándares, de conexión a tierra y con punta de bala
  • Simplifique la instalación con un diseño liviano y sin bridas
  • Elimine los empaques y evite el ingreso de humedad con un sensor completamente soldado
  • Minimice el mantenimiento y las reparaciones gracias a un diseño sin obstrucciones que no tiene piezas móviles
  • Evita la interrupción del proceso con un bloque de terminales extraíble y reemplazable que permite reparaciones en campo

Documentos y dibujos