No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-8800-Quad-Vortex

Caudalímetro de vórtice cuádruple Rosemount™ 8800

Descripción del producto

El caudalímetro de vórtice cuádruple Rosemount 8800 es la mejor solución de medición del caudal redundante que protege ante disparos falsos usando dos de tres votaciones e incluye un cuarto transmisor integrado para control de procesos. El caudalímetro de vórtice cuádruple 8800 ofrece confiabilidad de primer nivel con un cuerpo del medidor sin empaques, que previene las obstrucciones y elimina los puntos de fuga, lo que da una disponibilidad del proceso máxima y menos paradas no programadas.

Productos

Search
1-7 de 7 resultados para Products
Precisión del caudalímetro
± 0,65 % de la tasa volumétrica para líquidos
± 1 % de la tasa volumétrica para gas y vapor
Relación de reducción
15:1
Salida
4-20 mA con HART® 5 o 7
4-20 mA con HART® 5 o 7 y salida escalable de pulsos
FOUNDATION fieldbus ITK6 con 2 bloques de entrada analógica, 1 bloque funcional del planificador activo de enlace de refuerzo, 1 bloque funcional del integrador y 1 bloque funcional del PID
Modbus RS-485 con estatus de los dispositivos y 4 variables
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable; 316/316L y CF3M
Aleación de níquel; C-22 y CW2M
Acero al carbono de alta temperatura; A105 y WCB
Acero al carbono de baja temperatura; LF2 y LCC
Duplex; UNS S32760 y 6A
Consulte a la fábrica por otras opciones de materiales en contacto con el proceso
Opciones de bridas
ANSI clase 150 a 1500
DIN PN 10 a PN 160
JIS 10K a 40K
Las bridas están disponibles en varios revestimientos
Consulte con la fábrica sobre clasificaciones de la brida adicionales
Temperaturas de funcionamiento
–330 a 800 °F (–200 a 427 °C)
Tamaño de la línea
2 in - 14 in (50-350 mm)

Características

  • La configuración de las barras generadoras dobles, los sensores y elementos de detección de cuatro polos y el transmisor de cuatro polos ofrece la mejor solución para la medición del caudal redundante
  • Certificación IEC 61508 para usar en sistemas instrumentados de seguridad de hasta SIL 3 con votación 2 de 3
  • Un sensor aislado permite el reemplazo en línea sin romper la junta del proceso
  • Aumente la disponibilidad de la planta, disminuya los costos de mantenimiento y elimine potenciales puntos de fuga con un diseño exclusivo del cuerpo del medidor sin empaques
  • La válvula para procesos críticos (opción CPA) proporciona un nivel adicional de garantía de seguridad al permitir a los usuarios verificar la integridad de la contención secundaria
  • Obtenga inmunidad a las vibraciones con un sensor de balance de masa y procesamiento adaptable digital de señales con filtros visuales
  • Un generador de señal interna y estándar en todos los caudalímetros simplifica la verificación de la electrónica
  • Todos los pares de sensores/transmisores se calibran de manera independiente y reciben un número de calibración único llamado factor de referencia K

Documentos y dibujos