No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-Analytical CVU Conductivity Validation Unit

Rosemount™ Analytical CVU Conductivity Validation Unit

Descripción del producto

Achieve accurate, standard operating procedure documentation of high purity water quality with the Rosemount Analytical CVU Conductivity Validation Unit. Loop-calibrated to NIST traceable standards, this instrument helps meet validation requirements and exceeds USP2 accuracy requirements. This CVU is ideal for applications where calibrating a conductivity sensor against a standard solution is impractical and is a suitable tool for the pharmaceutical, semiconductor and utility industries.

Dimensiones
Ancho 48,3 cm (19"), profundidad 40,6 cm (16"), altura 30,5 cm (12")
Peso
Caja: sensor simple 9,5 kg (21 lb)/sensor doble 11,3 kg (25 lb)
Hilos
3 @ 16QWG
Energía
Código de pedido -01: 115/230 VCA ±15 %, 50/60 Hz. 10 W mín. de entrada de alimentación
Entrada
Una o dos entradas aisladas del sensor
Salidas
Dos salidas de corriente aisladas de 4-20 mA o 0-20 mA. Totalmente escalables. Carga máxima: 550 ohmios.
Conexiones de terminales
Conector de alimentación (3 conductores): tamaño del cable 24-12 AWG. Bloques de terminales de la tarjeta de señal: tamaño del cable 26-16 AWG. Conectores de salida de corriente (2 conductores): tamaño del cable 24-16 AWG.

Características

  • Incluye documentación precisa sobre el procedimiento estándar de operación de la calidad del agua de alta pureza.
  • Calibración de lazo según los estándares de trazabilidad NIST con certificación de calibración para ayudar a cumplir los requisitos de validación.
  • Excede los requisitos de precisión USP2 para asegurar una documentación de proceso confiable.
  • Ofrece una selección de compensación de materia prima o de temperatura para diversas aplicaciones.
  • Diseñado para la compensación de la temperatura de agua ultrapura o de los cationes.
  • Diseñado con dos salidas aisladas configurables para procesar conductividad o temperatura.
  • Maletín de protección robusto y portátil con cerradura que ofrece protección al instrumento durante el transporte.
  • Instrumento fácil de usar que incluye todo el cableado y la tubería necesarios para una conexión sencilla a los sistemas de agua.
  • Incluye el analizador Rosemount 1056 y una celda de paso de acero inoxidable modelo 404-11-17 con una constante de celda de 0,01/cm.

Documentos y dibujos